CABE2 - 6-Leiterkabel für Ex-Anwendungen

6-Leiterkabel für Ex-Anwendungen. Das Kabel im PVC-Mantel verfügt über eine hohe kapazitative Symmetrie.

Erhältliche Längen: 20 m und 100 m.

Zulassungen

Ex

Material

Mantel PVC Farbe RAL 5015 (blau)
Aderisolation PE-A

Temperaturbereich
(°C)

–30 ... +70

 

 

Technische Dokumentation

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.
CABE2ENDEESFRITPTCNJPKR
Data SheetPlease log inPlease log inPlease log in

Jetzt Angebot anfordern!

Sie haben Interesse an Produkten von HBM? Hier können Sie ein individuelles Angebot für Ihre Wunschprodukte anfordern.

Anwendertag Wägetechnik bei HBM On Tour

Wägetechnik Seminar HBM On Tour

Fachwissen rund um den professionellen Einsatz von Wägetechnik. Besuchen Sie unsere kostenfreien Anwendertage Wägetechnik bei HBM On Tour:

28.2.2013 - Dortmund
21.3.2013 - Hannover
18.4.2013 - Bayreuth
26.9.2013 - Berlin

Jetzt informieren und anmelden!

Key Features

  • 6-wire cable
  • Length: 20 m or 100 m
  • Shield together or each wire pair
  • Low capacity
  • High capacitive symmetry
  • HBM colour code
  • 6 x 0.14 mm²
  • PVC coating
  • Blue colour for intrinsic safe installation

Bestellnummern

1-CABE2/20
1-CABE2/100