• HBM Academy

    Kompetente Dozenten, praxisrelevantes Wissen, vielseitige Anwendungen und eine anerkannte Ausbildung mit Zertifikat entsprechend geltender DIN-Standards – das bietet Ihnen die HBM Academy.

  • Seminare zum Thema Dehnungsmessung

    Das entscheidende Qualitätskriterium bei der Messung mit Dehnungsmess- streifen (DMS) ist die Klebeverbindung. Lernen Sie in unseren DMS-Seminaren wie sie die Installation so optimal wie möglich durchführen um den DMS innig mit dem Basismaterial zu verbinden.

  • Individuelle Seminare

    Profitieren auch Sie von Seminaren und Workshops, die bei Messtechnikern weltweit hoch im Kurs stehen. Gerne unterbreiten wir Ihnen auch Angebote für individuelle Seminare bei Ihnen vor Ort.

HBM Academy Messtechnik-Seminare

Kompetente Dozenten, praxisrelevantes Wissen, vielseitige Anwendungen und eine anerkannte Ausbildung mit Zertifikat entsprechend geltender DIN-Standards – das bietet Ihnen die HBM Academy.

Profitieren auch Sie von Seminaren und Workshops, die bei Messtechnikern aus ganz Europa und selbst bei Hochschulen hoch im Kurs stehen.

Aus gutem Grund: Die perfekte Mischung aus fundiertem Basis-Wissen und praktischen Übungen ist das Markenzeichen der HBM Academy. Und Ihr Garant für die hohe Praxistauglichkeit des Gelernten!

Alle Seminare und Workshops der HBM Academy finden in unseren modernen Schulungszentren in Darmstadt oder in Ismaning (München) statt.

Seminare zum Thema Dehnungsmessung

Seminare zum Thema Drehmoment messen

Seminare zum Thema Kraft messen

Seminare zum Thema Gewicht messen

Seminare zu übergreifenden Themen

Seminare zur Messtechnik-Software catman

Seminare zum Messverstärker-System MGCplus

Seminare zur HBM nCode-Software

Individuelle Seminare nach Kundenwunsch

Alle Seminartermine der HBM Academy in Deutschland

Titel Datum Freie Plätze Ort
Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU) 07.07  –  08.07.2015      Darmstadt
Grundlagen der DMS-Installation auf Kunststoffen und Faserverbundstoffen (DK-F) 14.07  –  16.07.2015      Darmstadt
FE-basierte Ermüdungsanalysen mit nCode DesignLife 03.08  –  04.08.2015      Ismaning bei München
Interaktive Datenanalyse mit nCode GlyphWorks 05.08  –  06.08.2015      Ismaning bei München
Grundlagen von Ermüdungsanalysen im praktischen Einsatz 12.08  –  13.08.2015      Ismaning bei München
Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik (DK) 08.09  –  10.09.2015      Darmstadt
Arbeiten mit catman Easy / AP (catman) 22.09  –  23.09.2015      Darmstadt
Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU) 28.09  –  29.09.2015      Darmstadt
Messdatenerfassung - die Parameter richtig setzen (DAQ) 30.09–  01.10.2015      Darmstadt
Grundlagen der DMS-Installation und DMS-Messtechnik (DK) 05.10  –  07.10.2015      Darmstadt
Planung, Durchführung und Bewertung von Dehnungsmessungen (DM) 08.10  –  09.10.2015      Darmstadt
Das Messverstärkersystem MGCplus richtig bedienen und einsetzen (MGCplus)   19.10.2015      Darmstadt
Arbeiten mit catman Easy / AP (catman) 20.10  –  21.10.2015      Darmstadt
Der praktische Weg zur Ermittlung der Messunsicherheit (MU) 22.10  –  23.10.2015      CH-Lenzburg,
Hotel Krone
(Kronenplatz, 5600 Lenzburg)
Programmieren mit catman Easy Script (Script) 22.10  –  23.10.2015      Darmstadt
Regionaler Informationstag: Kraftaufnehmer in der alltäglichen Anwendung   27.10.2015      Ismaning bei München
NEU: Grundlagen der Elektrotechnik für Nicht-Elektrotechniker 28.10  –  29.10.2015      Darmstadt
Regionaler Informationstag: Grundlagen der DMS-Brückenschaltung nach Wheatstone   29.10.2015      Ismaning bei München
Drehmoment richtig messen (MD) 02.11  –  03.11.2015      Darmstadt
Drehmoment-Kalibrierscheine praxisgerecht nutzen (CAL-MD)   04.11.2015      Darmstadt

Seminare ohne festen Termin - sprechen Sie uns an!

Titel Datum Freie Plätze Ort
Individuelle Seminare nach Kundenwunsch Bitte kontaktieren Sie die HBM Academy unter seminare@hbm.com um einen Termin zu vereinbaren.      nach Vereinbarung

Ihr Kontakt zur HBM Academy

Das HBM Seminar-Team

Tel.: +49 6151 803 8061
Fax: +49 6151 803 692

E-Mail: seminare@hbm.com

HBM Academy Seminare

HBM Academy Messtechnik-Seminare

Kunden-Feedback zur HBM Academy

"Auch in meinem fünften Seminar bei HBM durfte ich Fortbildung auf höchstem Niveau erleben. Das Seminar war klar strukturiert, alle Erläuterungen wurden, trotz der Komplexität des Themas, leicht verständlich und sehr interessant vermittelt. Für meinen Arbeitsalltag ist das Erlernte eine große Bereicherung.

Bei all meinen Seminarteilnahmen hat mich die Kompetenz der Dozenten beeindruckt. Auf jede egal wie sehr vertiefende Frage wurde mit umfangreichem Fachwissen geantwortet."

Lars Kuhn, Minden