Messdatenerfassung - vom Messprinzip bis zu den gespeicherten Messdaten (DAQ)
Messdatenerfassung so effizient wie möglich: In diesem Seminar lernen Sie das Funktionsprizip von verschiedenen Messgrößenaufnehmern kennen, den Umgang mit verschiedenen Messdatenerfassungs-Systemen sowie die Wahl der richtigen Parametereinstellungen in Abhängigkeit von Prozessparametern (z.B. Dynamik) und vom gewünschten Aussagegehalt der Messergebnisse.
Profitieren Sie von:
- einem tiefen Verständnis der messtechnischen Hard- und Software.
- der erfolgreichen Planung und Durchführung komplexer Messungen.
- brauchbaren Messergebnissen dank der richtigen Einstellung der Messgeräte; vor allem der Prozessparameter, die nur der Durchführende definieren kann.
Das HBM Academy-Plus:
Praktische Versuche dienen zum Veranschaulichen und Erläutern der theoretischen Darstellungen im Seminar. Sie führen unter Anleitung Versuche durch und diskutieren die Ergebnisse. Der praktische Teil beansprucht ca. 30% der gesamten Seminardauer.
In diesem Seminar lernen Sie:
- Wirkprinzipien gängiger Aufnehmertypen und deren elektrische Schaltung
- die Arbeitsweise digitaler Messverstärker
- den Unterschied von Trägerfrequenz- und Gleichspannungsmessverstärkern
- Justage und Justagemethoden
- die Planung und Durchführung von Messaufgaben
- die Funktionsweise der Datenverarbeitung in modernen Messdatenerfassungssystemen (Triggerung, Vernetzung und Zeitsynchronisation mehrerer Verstärker, Spitzenwertüberwachung, Online-Datenreduktion, …)
- die Verwendung von Schnittstellen.
Weitere Themen sind: Tiefpassfilter, Auflösungsgrenzen und Analog-Digital-Wandlung, Abtastrate und Alias-Effekt.
Zielgruppen: Anwender aus allen Fachgebieten, die Messungen mit Aufnehmern und Messdatenerfassungssystemen durchführen wollen.
Vorkenntnisse: Grundkenntnisse der Mechanik und Elektrotechnik sind wünschenswert.
Weitere Informationen als PDF-Dokument zum Download.
31.10.2012 - 02.11.2012
Zeit
09:00–17:00
Ort
Darmstadt
783 EUR (Preis gültig und buchbar bis 04.09.2012)
Preis
870 EUR
Sie möchten sich lieber per Fax anmelden?
Faxanmeldung für in Deutschland stattfindende Seminare
| Datum | Ort | Preis | Freie Plätze | Anmeldung |
|---|---|---|---|---|
| 13.06.2012–15.06.2012 | Darmstadt | 870 EUR | Jetzt anmelden | |
| 31.10.2012–02.11.2012 | Darmstadt | 783 EUR | Jetzt anmelden |


