3D CAD-Zeichnungen
Immer mehr Entwicklungen neuer Produkte entstehen rein elektronisch am Computer. HBM unterstützt Sie beim "E-Engineering" mit 3D CAD-Modellen von zahlreichen Kraft- und Drehmomentaufnehmern.
Wir bieten Ihnen die 3D CAD-Zeichnungen in Zusammenarbeit mit unserem Partner CADENAS an. Auf partcommunity.com finden Sie 3D CAD-Zeichnungen in verschiedenen Formaten für alle gängigen Engineering-Softwareprogramme zum kostenfreien Download.
Bitte beachten Sie: Für den Download der Dateien ist derzeit noch eine separate Anmeldung bei partserver.com erforderlich.
Es stehen Ihnen Downloads für folgende Aufnehmer zur Verfügung:
Kraftaufnehmer
- C2
- C4
- C6A
- C9B
- C18
- KMR
- S2
- S9
- S9M
- TOP-Z4A
- TOP-Z30A
- U1A
- U2B
- U3
- U5
- U9B
- U10M / U10S
- U15
- U93
- Z4A
- Z30A
Download
Drehmomentaufnehmer
- Schleifringe
- T4A
- T4WA-S3
- T5
- T10F
- T10FH
- T10FM
- T10FS
- T12
- T20WN
- T22
- T40
- TB1A
- TB2
- TN
Download
Dehnungsaufnehmer
- SLB700A
Download
Piezoelektrische Kraftaufnehmer und Ladungsverstärker
- CFT
- CFW
- CMA
- CMC
- CMD
Download
Wägezellen
- C2
- C2A-C2A/EExd
- U2A
- RTN
- BLC
- ELCB2
- HLC
- HLCB2
- RSCC
Download
Wägemodule
- C16M
- C2A/M1(L)BR
- RTN/M2
- HLCM
- Z6AM
- Z6/M
Download
Plattformwägezellen
- PW10A
- PW12C
- PW15A
- PW15AH
- PW16A
- PW18C3
- PW22C3
- PW2C
- PW2D
- PW4MC3
- PW6C
- PW6D
- SP4C3
- SP4C3-MR
- SP4M
Download
Digitale Plattformwägezellen
- FIT 0
- FIT 1
- FIT 4
- FIT 5
- PW20i






























