Downloads für QuantumX & SomatXR

Wichtiger Hinweis: Alle QuantumX-Module werden seit März 2014 mit der Modul-Firmware Version 4 ausgeliefert, welche modernes Data Streaming, Scan und Update bietet. Die Modul-Firmware existierender Module kann problemlos aktualisiert werden. Die notwendige Software steht zum Download bereit. catman Easy/AP-Anwender benötigen mindestens Version 3.5. Weitere Information finden Sie unten.

Um den Download zu starten, registrieren Sie sich auf unserer Website. Falls Sie bereits über einen Nutzerzugang verfügen, loggen Sie sich einfach mit Ihrer E-Mail-Adresse ein.

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Firmware für QuantumX- und SomatXR-MX-Module

Beschreibung Version Build Größe Datum
QuantumX / SomatXR MX (hbg)

Minimum existing version: 4 or higher.

Necessary tools: MX Assistant, catman Easy/AP version 3.5 or higher.


4.2.28   13 MByte 06/2015

Firmware für QuantumX- und SomatXR-Daten-Rekorder

Beschreibung Version Build Größe Datum
QuantumX Data Recorder CX22 / CX22-W

Necessary tools: USB stick and keyboard (please read the Data Recorder operating manual.


 
4.0.3   1033 MByte 06/2015
SomatXR CX23-R Firmware
SomatXR CX23-R Firmware GILT FÜR VERSION 1.61: SomatXR CX23-R Firmware package. Designed to work with supported MX modules using MX firmware 4.2.28.0
1.6.2 1489 60 MByte 07/2015

Firmware für QuantumX-MX-Module (< Version 4)

Beschreibung Version Build Größe Datum
QuantumX Firmware Pack (qxb)

This firmware package can be used to update existing QuantumX modules with firmware 1.21.76 or 2.21.76 (MX840A/MX440A) to the latest version 4.2.28

Modules with older firmware versions need to be updated to .76 in a first step. Please find it the Download archive at the end of this page. Necessary tools: latest QuantumX Firmware Updater or min. catman Easy 3.5.1


 
4.2.28   367 MByte 06/2015

Bitte geben Sie hier Ihre E-Mail-Adresse ein.

Sie sind schon auf HBM.com registriert? Dann benötigen Sie nur noch Ihre E-Mail-Adresse, um sich einzuloggen. Sie erhalten sofort Zugriff auf die komplette technische Dokumentation von HBM.

Software for QuantumX

Beschreibung Version Build Größe Datum
catman Easy / catman AP / catman PostProcess
4.1.1   731 MByte 08/2015
HBM common API
The HBM common API enables users to develop their own PC software application using Microsoft Visual Studio, to integrate HBM DAQ systems QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus.
The download includes the API as well as documentation and examples.
2.0R2   9 MByte 06/2015
HBM DIAdem Driver

Only available in German language.

The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR and MGCplus in DIAdem.

Please see the Release Notes for futher details and requirements.


5.0   49 MByte 10/2014
HBM LabVIEW Driver
The driver allows to integrate QuantumX, SomatXR, PMX and MGCplus in LabVIEW.
Please see the Release Notes for futher details and requirements.
2.0.2   8 MByte 07/2015
QuantumX / SomatXR CANape Driver

The driver allows you to integrate all QuantumX / SomatXR measurement modules in CANape.

Tested with CANape 10, 11, 12 and 13


 
4.1.1   10 MByte 08/2014
QuantumX / SomatXR System CD

Installation Note: Please unzip and then start with the installation.

  • MX Assistant (EN, DE, FR, JP)
  • QuantumX Firmware Updater
  • QuantumX Data Recorder Assistant
  • FireWire Driver
  • Manual, Online Help, Datasheets, etc.

4.21   572 MByte 02/2015
QuantumX API
The API supports the whole functionality of the QuantumX modules (except CX22 data recorder).
For new projects we recommend to use the HBM Common API.
 
4.1   28 MByte 02/2015
QuantumX LabVIEW Driver

LabVIEW 2009 or later is required.

The driver supports the whole functionality of the QuantumX modules (except CX22 data recorder).

For new projects we recommend to use the HBM LabVIEW Driver


 
4.1   17 MByte 02/2015