messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Messtechnische Erfassung der Verzerrungsentwicklung an Ultra-Hochfestem Beton (UHPC) in einer Triaxialprüfzelle
In diesen Artikel gezeigt, dass sich mit dem Versuchstand „Triaxialprüfzelle“ die dreiaxialen Festigkeiten sowohl für statische als auch für dynamische Beanspruchungen ermitteln lassen.
Numerische Simulation von Dehnungsmessstreifen
Dieser Artikel beschreibt die Anwendung numerischer Methoden zum Bestimmen der Eigenschaften von Dehnungsmessstreifen, um dann durch gezielte Modifikationen von Material- und Geometrieeigenschaften die DMS so zu verändern, dass...
Monitoring the Reichenbach and Albrechtsgraben viaducts
Normally, road bridges are visually inspected at regular intervals, in order to detect any defects and/or to decide whether additional rehabilitation might become necessary.
Identifikation der Materialparameter von kohlenstofffaserverstärkten Kunststoffen mit DMS unter Berücksichtigung der Querempfindlichkeit
Kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) werden zunehmend für Leichtbaukonstruktionen eingesetzt. Für die Auslegung von CFK-Bauteilen ist die Kenntnis der Materialparameter von zentraler Bedeutung. In der Literatur werden...
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719