messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
The development of a five-component stress measuring cell for stress measurements on silos
The discharge of bulk material from silos is usually made by a delivery device situated at the lower end of the silo.
Pressure measurement with the Digibar Digital Pressure Gage
This article takes a look at a new HBM product, the Digibar Digital Pressure Gage.
Acceleration measurements during the development of free-fall lifeboats
The problems posed by open lifeboats have led to international regulations which specify mandatory installation of enclosed lifeboats for all freight-carrying ships.
Verformungsmessungen an einem mit Stahlprofilen bewehrten Zweifeldbalken aus Stahlbeton
Stahlbetonbauteile erfordern zu ihrer Herstellung oftmals aufwendige Schalungen, die nach Erhärten des Betons wieder abgenommen werden.
The thermal output of a strain gage
The purpose of this article is to explain the causes of thermal output in strain gages and to show methods by which the effects can be minimized.
Beschleunigungsmessungen in einer 360°-Looping-Bahn
Der vorliegende Aufsatz beschreibt die mit induktiven Beschleunigungsaufnehmern durchgeführten Messungen, die ergeben haben, daß beim Durchfahren des Loops Beschleunigungen von mehr als 5 g auftreten.
Experimenteller Tragfähigkeitsnachweis vorhandener Bauteile in einem Autoregal in Bremerhaven für Nutzungserweiterung
Wichtige Bauaufgaben entstehen zunehmend aus der Erhaltung und Sanierung vorhandener Bausubstanz, deren Tragreserven im allgemeinen mit analytischen Mitteln nicht feststellbar sind.
Stress calculation from measured strains in the elastic deformation range
Experimental stress analysis using strain gages is carried out in two sequential steps.
Verhalten des induktiven Kraftaufnehmers Q11 unter hoher Strahlenbelastung durch Spallations-Neutronen
In der Kerntechnik eingesetzte Bauteile sind neben einer materialverändernden Strahlenbelastung auch mechanischen und thermischen Beanspruchungen ausgesetzt.
Induktive Wegaufnehmer und DMS bei Modellversuchen zur Ermittlung des Tragverhaltens von Pfahlgruppen
Um Erkenntnisse über das Tragverhalten von vertikal belasteten Pfählen zu gewinnen, werden in großmaßstäblichen Modellversuchen Einzelpfähle und Pfahlgruppen unterschiedlicher Größe und variabler Einbindelänge bis zum Versagen...
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719