messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Mobile Meßeinrichtung zur Messung von Walzenlager-kräften an Entwässerungssiebpressen
Zur Optimierung der Gestaltung des Maschinenrahmens einer 22 t schweren Doppelsieb-bandpresse für Eisenerzkonzentrat wurden während des Betriebs an dieser Maschine Lagerkräfte an Preßwalzen- und Registerwalzenlagern gemessen.
Beanspruchungstests mit DMS an der „UBS Switzerland" vor deren Teilnahme am Rennen um die Erde
Vor Ihrer Teilnahme am „Whitbread-Rennen um die Welt" wurde die schweizer Segelyacht „UBS Switzerland" gründlichen Tests unter Rennbedingungen unterzogen, in deren Rahmen während einer Nordatlantiküberquerung an der inneren...
Messungen während einer eisbrechtechnischen Expedition mit MS „Polarstern"
Der Dimensionierung des Schiffskörpers sowie der lokalen Rumpfkonstruktion eines eisgehenden Schiffs liegen Vorschriften zugrunde, die im wesentlichen von empirischen Werten aus dem Betrieb in der Ostsee abgeleitet sind.
Präzisions-Kraftaufnehmer für internationale Vergleichsmessungen an Kraftnormalmeßeinrichtungen
Die Durchführung internationaler Vergleichsmessungen an den Kraftnormalmeßeinrichtun-gen der nationalen metrologischen Institute erfordert Kraftvergleichsnormale in Form von Kraftaufnehmern, die in ihren Kenngrößen allerhöchsten...
Druckmessungen zur Untersuchung eines aerodynamischen Fensters für Hochenergielaser
Bei Lasern höherer Leistung muß die Strahlauskopplung durch ein spezielles Fenster erfolgen, das die Laserkavität gegen die freie Atmosphäre abschirmt.
Mobile Dehnungsmeßeinrichtungen zur Wartung und vorbeugenden Instandhaltung von Spritzgießmaschienen
Spritzgießmaschinen produzieren Ausschuß, wenn die beiden Hälften der Spritzgußform nicht planparallel zusammenfahren. Dabei tritt zusätzlich Werkzeug- und Formverschleiß auf.
Messen von Schienenkräften in den Eisenbahngleisen der Olifant-River-Brücke in der Republik Südafrika
Die Eisenbahnbrücke über den Olifant River in Südafrika besitzt zwei extrem lange durch-gehende Betondecks von jeweils 495 m Länge mit einer durchgehend geschweißten Gleis-auflage. Klimabedingte hohe Temperaturänderungen führen...
A new versatile measurement amplifier
The alpha 3000 system is a new versatile integrated measuring amplifier system for the electrical measurement of mechanical quantities which can be operated in manual digital or computer compatible form.
Erfassung von Belastungsgrößen beim Rollstuhlfahren
Im Rahmen eines vom BMFT geförderten Forschungsvorhabens werden ergonomische Untersuchungen an handgetriebenen Rollstühlen durchgeführt.
Kraft- und Drehmomentmessungen am Antriebssystem eines Wehrsegments der Staustufe Iffezheim
Der vorliegende Aufsatz beschreibt Messungen der zum Heben und Senken eines Wehrsegments erforderlichen Kettenkräfte und Antriebsdrehmomente.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719