messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Steifigkeitsmessungen an Rohbaukarosserien
Bei der Entwicklung moderner Rohbaukarosserien für Pkw kann trotz des Bestehens ausgereifter theoretischer Berechnungsverfahren auf die experimentelle Untersuchung des tatsächlichen Verhaltens nicht verzichtet werden.
Die Ermittlung störender Belastungskomponenten an Kraft-Normalmeßeinrichtungen mit Direktbelastung
Bei den zum Kalibrieren von Kraftaufnehmern eingesetzten Kraft-Normalmeßeinrichtungen treten neben der Belastung in Kraftrichtung unerwünschte Seitenkräfte und Momente auf.
Noncontacting displacement transducers locate and quantify defects on magnets
During their manufacture, ferrite magnets are subject to thermal and mechanical loads which sometimes cause surface chipping or breakage.
In-situ measurernent of pore-water pressure during construction of a road embankment
A new section of superhighway planned for a marshy area with poor bearing capacity required a special embankment filling process to prevent soil failure.
Measuring force-time variation in competitive racing dives
Proper execution of the racing dive in competitive swimming has tremendous bearing on the outcome of short- and medium-length races.
Strain-gage-based torque-measuring test bench for stepping motors
Stepping motors are applied in many different types of equipment because they provide a low-maintenance link between electronic and mechanical devices.
Langzeituntersuchungen mit Dehnungsmeßstreifen zur Ermittlung der Fahrwerkskräfte am Airbus A 300
Insgesamt wurden die Fahrwerkskräfte bei ca. 2200 Flügen registriert und Meßergebnisse nach statistischen Gesichtspunkten ausgewertet.
Dynamische Messungen an der Neuen Hangbahn am Zugspitzplatt
Um an der Zugspitze Skiläufer schneller vom Schneefernerhaus an die Schlepplifte auf dem Gletscherplateau bringen zu können, hat die Bayerische Zugspitzbahn AG die Neue Hangbahn errichtet.
Universeller Prüfstand für Ski-Sicherheitsbindungen
Moderne Ski-Sicherheitsbindungen wirken als Lastbegrenzer.
Monitoring and testing in lab or field performed by new versatile strain meter
The introduction of reliable, easy-to-operate, portable measuring instruments is a result of the call from industry for on-site monitoring and diagnostic capability.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719