messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Experimenteller Standsicherheitsnachweis für eine Straßenbrücke unter realen Lagerungsbedingungen
Die freien Gestaltungsmöglichkeiten beider Verwendung von Stahlbeton führen bei Straßenbrücken häufig zu geometrisch und statisch komplexen Überbauformen.
Dynamische Wegmessungen an Reaktordruckbehälter-einbauten bei 310 °C und 110 bar
Im Rahmen des vom BMFT geförderten Forschungsvorhabens „HDR-Sicherheitsprogramm" werden Versuche an wichtigen Systemen und Komponenten von Leichtwasserreaktoren durchgeführt.
Vergleichende Betrachtung verschiedener Schaltungsarten für das Messen mit Dehnungsmeßstreifen
Dehnungsmeßstreifen sind passive Meßelemente, die für ihr Funktionieren eine elektrische Speisung benötigen und in eine der Speisungsart entsprechende Schaltung einbezogen sein müssen.
Einfluß des physiologischen Handtremors auf die sportliche Leistung von Pistolenschützen
Auch beim gesunden Menschen sind ungewollte Zitterbewegungen ein unvermeidbares Phänomen der normalen Muskelkontraktion.
Gewichtsbestimmungen von 5-MVA- bis 100-MVA-Transformatoren mit Hilfe von Dehnungsmeßstreifen an einem 120-t-Brückenkran
Im Betrieb eines Herstellers von Leistungstransformatoren sollte zur Gewichtsbestimmung der bis zu mehr als 100 t schweren Produkte ein Meßsystem installiert werden, das sich ohne großen Platz- oder Kostenaufwand und ohne...
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719