messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Long-term measurements of strains with strain-gauges and stability of strain-gauge transducers
Results from experiments aiming at the evaluation of the long-term stability (at ambient temperature and in laboratory conditions) under constant sustained loading of strain-gauges and strain-gauge transducers are reported.
Measurement of strains and temperature responses in reinforced concrete walls
The concrete is soft in the initial stage and it expands as a result of being heated.
Temperaturselbstkompensation von DMS - ein Praktikumsversuch zur studentischen Ausbildung
Der Aufsatz beschreibt die in on-line- Kopplung eines Umschaltgeräts UGR 60 mit einem PC aufgebaute Versuchsanlage und erläutert die theoretischen Grundlagen der Widerstandsänderungen im DMS.
Zuverlässige und effiziente Erfassung der mehraxialen Fahrbetriebsbelastungen an PKW und LKW
Der vorliegende Aufsatz beschreibt das Meßrad VELOS, mit dem am Rad angreifende Kräfte und Momente erfaßt werden können.
Windkanalwaage zum Messen aerodynamischer Kräfte an der Hyperschall-Konfiguration ELAC I
Der Aufsatz erläutert die relevanten Kenngrößen, beschreibt das Funktionsprinzip der Waage und diskutiert ein Ergebnisbeispiel.
Meßeinrichtung an einem Normprüfstand für Radialventilatoren
Der Aufsatz beschreibt einen normgerechten Rohrprüfstand mit einer druckseitig angeordneten, auf der Basis des digitalen Meßverstärkersystems MGC konzipierten on-line Meßanlage.
Experimentelle Ermittlung des Trag- und Verformungsverhaltens der Flöhatalbrücke bei Hetzdorf
Der Aufsatz beschreibt die komplexe on-line-Meßanlage mit 87 Meßstellen für statische Messungen und 46 parallelen Meßkanälen zur Erfassung dynamischer Signale.
Waagengeregelter Pulverförderer für das einstufige Laserbeschichten
Der Aufsatz beschreibt ein neuentwickeltes Pulverfördersystem, das die pro Zeiteinheit geförderte Pulvermenge mit Hilfe einer Regelung innerhalb eines vorgegebenen Toleranzbands hält.
Komplettmeßketten mit on-line Auswertung und Protokollierung als Basis für Qualitätssicherungsmaßnahmen bei der Luftfahrzeugwartung
Das als mobile Einheit aufgebaute System und dessen Anwendung werden am Beispiel einer Flugzeugverwiegung mit Bestimmung der Schwerpunktslage beschrieben.
On-line Vielstellenmeßtechnik mit Kreuzerschaltung bei Großversuch an einem Reisezugwagenkasten in Modulbauweise
Der Aufsatz beschreibt im Rahmen dieser Forderungen an einem Reisezuwagenkasten durchgeführte Belastungsversuche und die dabei erfolgten Messungen der belastungsabhängigen Verformungen.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719