messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Meß- und Versuchstechnik beim Tragfähigkeitsnachweis der Baiersdorfer Brücke über den Main-Donau-Kanal
Der Aufsatz beschreibt die erfolgreich angewandte Methode, durch deren Ergebnisse die sehr aufwendigen Alternativen Ersatzneubau oder Instandsetzung ausgeschlossen werden konnten.
Kraft- und Druckmessung bei Vakuumextraktionen in der Geburtshilfe
Der Aufsatz beschreibt Aufbau und Kalibrierung der Meßeinrichtung und gibt Beispiele für am Phantom und unter der Geburt ermittelte Meßergebnisse.
Kombination von heißhärtender Klebung und Punktschweißung löst DMS-Installationsproblem an Ölleitung
Der Aufsatz beschreibt die Anbringung anschweißbarer Dehnungsmeßstreifen LS 31 an eine Ölleitung.
On-line Auswertung von Meßergebnissen bei der Eigenspannungsermittlung mit Dehnungsmeßstreifen
Der Aufsatz zeigt am Beispiel einer industriell durchgeführten Eigenspannungsbestimmung an einer Läuferscheibe einer Dampfturbine mit dem Ringkernverfahren, wie einfach trotz eines besonders komplizierten Auswertungsalgorithmus...
Steuerung der Richtungsgleisbremsen des Rangierbahnhofs in Offenburg Über Druckmeßumformer
Der Aufsatz beschreibt diesen Ablauf am Beispiel des Rangierbahnhofs in Offenburg.
Meßtechnischer Nachweis der Spannungsreduzierung in einer Behälterwand durch Gestaltungsänderung eines Anschweißteils
Der vorliegende Aufsatz beschreibt den Versuchsaufbau und erläutert die durchgeführten Maßnahmen.
Tonnenschwer und grammgenau: Computergesteuerte Annahme- u. Verladewaage für Getreide
Der Aufsatz beschreibt die Realisierung derartiger Systeme und geht auf die Waagensteuerung und Wiegedatenverarbeitung ein.
Sanierungsbegleitende meßtechnische Untersuchungen am Turm der mittelalterlichen Runneburg in Thüringen
Der bauliche Zustand der Runneburg in Thüringen, eines der bedeutendsten erhaltenen romanischen Profanbauwerke Mitteldeutschlands, erfordert sofortige umfassende Sanierungsmaßnahmen.
Gewichtsüberwachung am Personenaufzug zur Sphinx am "Top of Europe"
An der Kabine installierte Dehnungsaufnehmer geben ein der belastenden Masse proportionales Meßsignal ab, das in einem IG-Meßverstärker mit Grenzwertschaltern verarbeitet wird.
Messen von Kräften in einem Härteofen für Gesteinswolle bei 230 °C
Der Aufsatz geht auf wichtige Einzelheiten der Aufnehmergestaltung einschließlich Temperaturkompensation und Kalibrierung ein.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719