messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Ermittlung der Relativbewegungen in Radlager-dichtungen schwerer Nutzfahrzeuge mit berührungs-losen induktiven Wegaufnehmern im Fahrversuch
Für die Leistungsfähigkeit von Radlagern schwerer Nutzfahrzeuge spielen die in diesen Lagern zwischen Nabe und Achsschenkel angeordneten Öldichtungen eine wesentliche Rolle.
Wegmessungen an einer mittelalterlichen Handschrift und ihre Korrelation mit einer resultierenden Oberflächenschädigung
Für eine verläßliche Aussage über eine Gefährdung der Handschrift durch den geplanten Transport wurde der TÜV Bayern mit einer entsprechenden Untersuchung beauftragt, die der vorliegende Aufsatz beschreibt.
Elastische Deformationsmessungen im Schelfeis an der Georg-von-Neumayer-Station in der Antarktis
Der vorliegende Aufsatz beschreibt ein 1990/91 von einem Frauenteam durchgeführtes Pilotprojekt zur Messung zeitabhängiger Deformationsänderungen in der Eisplatte.
Prüfung der Federkraft von Schlauchschellen für den Automobilbau
Japanische Automobilersteller setzen seit längerer Zeit mit Federkraft wirkende Schlauchschellen ein, die gegenüber den herkömmlichen Schellen mit Schraubklemmung wesentliche Vorteile besitzen.
Dehnungsmessstreifen als Sensoren für die Regelung der beweglichen Roboterhand ÖDIPUS
Der Aufsatz beschreibt das Gesamtprojekt, geht auf die Kraftregelung ein und befasst sich ausführlich mit Anordnung und Verschaltung der DMS auf den Gliedern.
Torque tests on car locking devices fitted with anti-theft systems
Cars are now being fitted to an increasing extent with central locking devices with integral anti-theft systems.
Prüfstand zur Ermittlung von Gleitreibungszahlen unter Ein-wirkung abrasiver Zwischenstoffe
Der Aufsatz beschreibt den Prüfstand, geht auf die tribologische Beanspruchung sowie die angewandte Kraft- und Wegmeßtechnik ein. Beispiele für ermittelte Reibungszahlen werden angegeben.
Kaukraftmessungen mit Dehnungsmeßstreifen
Der vorliegende Aufsatz befaßt sich mit der Erfassung menschlicher Kaukräfte.
Instrumentation for monitoring the structural integrity of offshore jacket platforms
Any method of independently assessing the structural integrity of offshore platforms will be welcomed by the operators and owners of the platforms since the integrity of these structures is presently assessed by diving...
Zur Beanspruchung von Segelyachten im Seegang
Der vorliegende Aufsatz beschreibt an sechs Yachten mit Längen zwischen 8,6 m und 35 m durchgeführte Belastungsmessungen.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719