messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Monitoring the stress in the deck of an oil tanker
Taking the world as a whole, shipping losses average about one ship lost every three weeks and although this figure is relatively small compared with the number of ships operating, it is still a significant loss to the insurers.
Meßtechnische Erfassung von Verformungen an einem Spritzgieß-Versuchswerkzeug
Der Aufsatz beschreibt die meßtechnische Überprüfung der einer rechnergestützten Werkzeugauslegung zugrunde liegenden Modellvorstellung.
Wirkungsgradmessungen an PKW-Achsgetrieben (Hypoidgetrieben)
Der Aufsatz erläutert neben dem Aufbau des Prüfstands auch dessen Steuerung durch einen Tischrechner.
Messungen am Antriebsstrang eines Solar-Nutzfahrzeugs
Der Aufsatz beschreibt ein nach diesem Konzept gestaltetes Solarmobil und die zu dessen Wirkungsgradbestimmung durchgeführten Messungen.
Meßtechnische Überwachung der Setzungsbewegung des Flußpfeilers der Inntal-Autobahnbrücke bei Kufstein
Der Aufsatz beschreibt die durchgeführten Messungen sowie die Maßnahmen zur Sicherung und Schadensbehebung.
Prüfeinrichtung zur Messung der Eischalenbruchfestigkeit in der Umweltforschung
Der vorliegende Aufsatz beschreibt eine einfache, auf der Basis eines Kraftaufnehmers und eines induktiven Wegaufnehmers aufgebaute Prüfeinrichtung für die Eischalenbruchfestigkeit und deren Anwendung.
Shunt-Kalibrierung von DMS-Meßstellen bei automatischen Langzeitmessungen auf Schiffen
Besonders bei manuell applizierten DMS an schlecht zugänglichen komplexen Strukturen, wie z. B. an Bord von Schiffen in als Tank gefahrenen Doppelböden, eröffnet diese Technik zusätzlich zur Kalibrierung auch die Möglichkeit zur...
Neues Wirkungsprinzip für Werkstoffprüfmaschinen
Der Aufsatz stellt das erste Labormuster einer nach dem Kraftnebenschluß-Prinzip arbeitenden Prüfmaschine vor und gibt anhand von Kraft-Verformungsdiagrammen eindrucksvolle Beispiele für die Leistungsfähigkeit des neuen Prinzips.
Eine Versuchsanlage für biomechanische Studien an menschlichen Wirbelsäulenpräparaten
Die vorliegende Arbeit stellt eine Versuchsanlage zur Ermittlung biomechanischer Modellparameter ein- und mehrsegmenteller Wirbelsäulenabschnitte vor.
Aufbau eines Prüfstands zum Messen der Wulststeifigkeit schlauchloser Pkw-Reifen
Für diese Prüfung wurde ein mit moderner Elektronik ausgestatteter Prüfstand entwickelt, den der vorliegende Aufsatz beschreibt.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719