messtechnische briefe - seit 40 Jahren in der Fachwelt ein Begriff
In unserer Fachzeitschrift "messtechnische briefe" veröffentlichen unabhängige Autoren Beiträge zum Thema Messtechnik.
Die messtechnischen briefe gibt es bereits seit Mitte der 60er Jahre. Heute werden sie von Dr. Martin Stockmann vom Institut für Mechanik an der Technischen Universität Chemnitz redaktionell betreut.
Die messtechnischen briefe erscheinen zweimal jährlich auf Deutsch und Englisch, exklusiv auf unserer Website.
Experimentelle Spannungsanalyse an Flügeln von Schiffspropellermodellen
Der Aufsatz beschreibt die durchgeführten Messungen und geht auf die erschwerenden Randbedingungen ein, wie z. B. Miniaturisierung, Messen unter Wasser, Verdrahten der Meßstellen auf den Flügeln ohne merkliche Störung der...
Reduzierung störender Fahrzeugschwingungen
Bei der Inbetriebnahme des neuen Fahrgastschiffs traten bei höheren Fahrgeschwindigkeiten Schwingungen auf, die insbesondere im Bereich des Hauptdecks von den Fahrgästen als stark störend empfunden wurden.
Kalibrieren von Brückennormalen für die Dehnungsmeßstreifen-Meßtechnik
Im Rahmen eines Forschungsvorhabens wurde in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt (PTB) das Fehlerverhalten eines transformatorischen Brückennormals vom Typ BN 100 untersucht.
The establishment of a South African national measuring standard for force
This article describes the tests made on the force comparator measurement System.
Digital interfaces
This article explains the use of the IEEE 488 and RS-232-C/V.24 interfaces found on some HBM instruments.
Gewichtsabhängige Steuerung der Metalldosierung beim Druckgießen
Der vorliegende Aufsatz beschreibt eine Dosiersteuerung, die mit Wägezellen den Füllstand im Ofen gravimetrisch überwacht und die Schußzeit diesem Füllstand so anpaßt, daß immer die gleiche optimale Metallmenge in die...
Einsatz von Druckaufnehmern an den Wasserfassungen der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz in Tirol
Der Aufsatz beschreibt die Gesamtkonzeption der Kraftwerksgruppe Sellrain-Silz und geht speziell auf die Gestaltung der Bachfassungen und deren meßtechnische Ausrüstung ein.
Kontrolle der Fertigung von Kaltumformteilen
Aus meßtechnischer Sicht bestehen kaum Möglichkeiten zur direkten Erfassung der am Preßstempel auftretenden Umformkräfte mit Kraftaufnehmern.
Rekonstruktion der unwettergeschädigten Reussbrücke der Gotthard-Zufahrt im Kanton Uri
Der vorliegende Aufsatz geht auf die den Hebevorgang begleitenden Messungen der horizontalen und vertikalen Brückenverschiebungen, der Drehung um die Brückenlängsachse, des Drucks in den hydraulischen Pressen sowie der...
Bestimmung der senkrechten Anisotropie im Zugversuch mit Dehnungsaufnehmern DD1
Der Aufsatz beschreibt eine Methode zur automatischen kontinuierlichen Bestimmung von r, die bei zusätzlichem Messen der Prüfkraft auch den Verfestigungsexponenten n liefert.
messtechnische briefe
ISSN 1614-6719