HBM Test and Measurement in Deutschland
HBM steht bereits seit 1950 für Spitzenleistungen in der Messtechnik. Unsere Produkte decken die gesamte Messkette ab und bieten Lösungen für das Messen elektrischer und mechanischer Größen.
Ob für virtuelle oder physikalische Tests oder auch Prüfungen. Neben Standardprodukten erfüllen wir kundenspezifische Wünsche nach Maß.
HBM ist bekannt für technische Dienstleistungen wie Applikationsberatung, Auftragsmessungen vor Ort, für Kalibrierungen und Engineering. Unser
umfassendes Schulungsangebot hilft, die moderne Messtechnik optimal einsetzen zu können.
Kurz: Mit HBM entwickeln und produzieren Sie nachhaltig und zuverlässig. Die regional ansässigen Vertriebsniederlassungen unterstützen Sie mit technischem Know-how.
Technologische Grenzen überwinden - mit sicherer Messtechnik von HBM
HBM – Produkte und Services für virtuelle und reale Tests
Seit 1950 steht der Name HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik) weltweit für Spitzenleistungen beim Testen und Prüfen. Unsere Produkte - präzise und robuste Aufnehmer, Erfassungssysteme für Messdaten und Software - sorgen in einer Vielzahl an Branchen für Sicherheit.
Als weltweiter Technologie- und Marktführer bietet HBM Produkte für die gesamte Messkette, von virtuellen bis zu physikalischen Tests und Prüfungen.
Produkte
Die Produktpalette von HBM umfasst Aufnehmer, Verstärker und Messdatenerfassungssysteme, sowie Software für Test und Analyse.
Außerdem bietet HBM weltweite Ressourcen für das Design und die Entwicklung sowie Produktion von kundenspezifischen Aufnehmern.
Vertriebsnetzwerk
Das HBM-Vertriebsnetzwerk mit seinen kompetenten Ansprechpartnern steht Ihnen weltweit zur Seite. In Deutschland, Österreich und der Schweiz verfügt HBM über mehrere regionale Vertriebsbüros. Weltweit ist HBM in Europa, Amerika und Asien mit 27 eigenen Vertriebsstandorten und 1.700 Mitarbeitern vertreten. Hinzu kommen 40 Länder, in denen HBM-Produkte über exklusive Repräsentanten vertrieben werden.
Forschung, Entwicklung, Produktion
Die Entwicklungs- und Produktionsstandorte von HBM befinden sich in Darmstadt, Marlborough (USA) und Suzhou (China).
Unser hoher Qualitätsstandard ist gut dokumentiert. Als erstes Unternehmen in Deutschland wurde HBM bereits 1986 nach ISO9001 zertifiziert. Seit 1996 ist das Umweltmanagementsystem von HBM nach ISO14001 zertifiziert.
HBM ist eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Spectris plc., einer Gruppe, die sich auf Prozesstechnik und elektronische Steuerungen spezialisiert hat.
TV-Beitrag über HBM
Innovationen sicher testen: Im Gespräch mit RheinMainTV zeigen Mitarbeiter von HBM, wie sie daran arbeiten, mit moderner Messtechnik Innovationen zu ermöglichen. Sehen Sie hier den kompletten Filmbeitrag:
Erstmalig ausgestrahlt am 5. November 2012 auf RheinMainTV
40.000 m²
...Betriebsgelände: Mit Produktion & Entwicklung für hochpräzise Messtechnik
4.000
Kalibrieraufträge pro Jahr
1950
gegründet
850
HBM Academy Teilnehmer pro Jahr
HBM Imagebroschüre
HBM für Ihre Branche...
- Medizintechnik
- Eisen und Stahl, Konstruktion
- Landwirtschaft, Pharmazie
- Forschung und Entwicklung
- Ingenieurleistungen, Designbüros, etc.