HBM - 60 Jahre Erfahrung im Prüfen und Testen
1950
Der Ingenieur Karl Hottinger gründet die Firma Hottinger Messtechnik mit anfangs 10 Angestellten in der kleinen bayerischen Stadt Vogtareuth. Die ersten Produkte sind der KWS-Verstärker zum Messen von Kraft, Weg, Vibration, sowie ein induktiver Wegaufnahmer mit Tauchanker.
1955
Das Unternehmen wechselt nach Darmstadt. Die Produktion von Dehnungsmessstreifen und DMS-Aufnehmern beginnt.
1963
Der Firmenname ändert sich in HBM (Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH).
1970
Einführung des Messverstärkers KWS/6E-5. Viele Geräte sind heute noch im Einsatz!
1973
HBM gründet seine amerikanische Filiale in Marlborough, MA, USA.
1977
HBM eröffnet das erste Kalibrierlabor des Deutschen Kalibrier-Dienstes (DKD), heute DAkkS.
1986
HBM ist das erste deutsche Unternehmen mit ISO 9001-Zertifizierung.
1991
Das HBM-Prüflaboratorium für EMV und Gerätesicherheit wird als eines der ersten in Deutschland akkreditiert.
1996
Umweltmanagement: HBM ist eines der ersten zertifizierten Unternehmen nach ISO 14001.
Die amerikanische Fabrik (HBM Inc.) wird nach ISO 9001 zertifiziert.
1997
In der Stadt Suzhou gründet HBM seine chinesische Niederlassung mit angeschlossener Produktionsstätte.
2006
Einführung des Digitalen Drehmoment-Messsystems T12.
2007
Einführung des universellen Datenerfassungssystems QuantumX by HBM.
2008
HBM erweitert sein Produktportfolio um Datenerfassungssysteme und Software von nCode, SoMat und LDS.