HBM Pressemitteilungen
Ideal für den Serviceeinsatz: USB-Messtechnik espressoDAQ
Gerade Serviceeinsätze sind vom richtigen Messequipment abhängig. Es muss leicht zu transportieren und einfach zu installieren sein und gleichzeitig schnell Messergebnisse liefern, auf die man sich verlassen kann. Die neuen...
MID-konforme Systemlösungen für die Wägetechnik
Mit der neuen digitalen Waagenanzeige DWS2103 von HBM lassen sich sehr einfach eichfähige Wägesysteme realisieren, die sowohl die neue Europäische Messgeräterichtlinie (MID – Measuring Instruments Directive) als auch die...
GlyphXE™ 3.0 – neue Version der Software zur Datenanalyse integriert MATLAB®-Skripte für einen aussagefähigen Report
HBM Test and Measurement, weltweit führender Anbieter in der Messtechnik, bringt die Software GlyphXE™ zur Analyse von Messdaten jetzt in der neuen Version 3.0 auf den Markt.
Große Drehmomente in Windkraftanlagen zuverlässig messen
Windkraftanlagen, die vermehrt im Bereich von Offshore-Windparks entstehen, werden immer größer und leistungsfähiger. Für die Messtechnik ergeben sich dadurch neue Anforderungen.
Effiziente Maschinenüberwachung mittels Kraftüberwachung Dank zertifiziertem DTM in digiCLIP-Messverstärkern
Der Messtechnikspezialist HBM bietet für seine digitalen Messverstärker vom Typ digiCLIP nun einen zertifizierten Device Type Manager (DTM) an, mit dem sich die Field-Device-Tool-Technologie (FDT) nutzen lässt.