HBM Pressemitteilungen
High-load stainless steel platform load cell with degree of protection IP69K
The new type series PW29 from HBM offers platform load cells specially designed for extreme environmental conditions.
HBM Press Release: Eichfähige Wägezelle für Silowaagen jetzt bis 400t
Die eichfähigen Wägezellen C16A2D1 von HBM, die vor allem in Silowaagen zum Einsatz kommen, sind jetzt auch mit einer Nennlast von 400 t erhältlich.
Zubehör für optische Dehnungsmessstreifen
Der Messtechnikspezialist HBM bietet seinen Kunden jetzt ein umfangreiches Zubehörprogramm rund um seine optischen Dehnungsmessstreifen an.
Hochgenaue Wägezellen in Schutzart IP69K
Die HLCB2-Wägezellen von HBM sind jetzt auch in einer hochgenauen Ausführung erhältlich, mit der sich Waagen der Genauigkeitsklasse C6 entsprechend der OIML-Vorschriften bauen lassen.
Lastfuß erleichtert Konstruktion hochgenauer Waagen
Um hochgenaue Waagen zu bauen, benötigt man außer den entsprechend genauen Wägezellen auch eine Konstruktion, die eine optimale Krafteinleitung garantiert.
HBM bei der China Brew & Beverage erfolgreich
Der Messtechnikspezialist HBM hat dieses Jahr mit großem Erfolg erstmals auf der China Brew & Beverage ausgestellt.
HBM setzt mit neuem Schnittstellenmodul Maßstäbe für eine präzise Echtzeitkommunikation in der Drehmomentmesstechnik
Für Kunden im Bereich Drehmomentmessung gibt es für die komplette T40-Familie ab sofort die hochflexible EtherCAT-Schnittstelle TIM-EC mit digitaler Datenübertragung.
Digitale Wägezelle FIT/5 steigert Leistung von Abfüllmaschinen
Digitale Wägezellen bieten viele Vorteile für den Anwender, wie hohe Genauigkeit, sehr schnelle Messung, einfache Integration in die Anwendung und viele direkt integrierte Zusatzfunktionen.
Bewegungsabläufe beim Langlauf optimieren – mit Messtechnik von HBM
Beim Skilanglauf lassen sich durch Verbesserung der Bewegungsabläufe und eine ökonomischere Kraftverteilung in den komplexen Bewegungsabläufen wertvolle Sekunden einsparen.
Dehnungsmessstreifen-Suche leicht gemacht
Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) bietet ab sofort einen einzigartigen Konfigurator zur Auswahl geeigneter Dehnungsmessstreifen (DMS) an. Schritt für Schritt wird dem Anwender geholfen, den geeigneten DMS zu finden,...