Vorteile des neuen Drehmomentaufnehmers T12 von HBM mit BSD MODULFLEX®-Kupplungen optimal nutzen
Der neue digitale Drehmomentaufnehmer T12 von Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH überzeugt durch seine Messdynamik, Genauigkeit und störfeste digitale Datenübertragung und Verarbeitung.
Der neue digitale Drehmomentaufnehmer T12 von Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH überzeugt durch seine Messdynamik, Genauigkeit und störfeste digitale Datenübertragung und Verarbeitung. Um die Vorteile bester Messmittel auch nutzen zu können, ist auf den korrekten Einbau zu achten. Beim Einsatz von MODULFLEX®-Kupplungen in Verbindung mit der T12 werden die entscheidenden Vorteile gegenüber konventionellen Drehmomentaufnehmern für den Anwender deutlich: Die geringe Messunsicherheit des Drehmomentaufnehmers (Genauigkeitsklasse 0,03) wird durch die Kupplungen im Rahmen der Spezifikationen nicht beeinflusst. Das spielfreie Verhalten der Kupplungen sorgt für eine korrekte Drehmomenteinleitung.
Durch die Wartungs- und Verschleißfreiheit, die Korrosionsbeständigkeit und den kompakten Aufbau passt die Kupplung optimal zum Konzept der T12. Die exklusive Lieferung von Kupplung und Aufnehmer aus einer Hand vermindert außerdem den Logistikaufwand für den Kunden und erhöht die Zuverlässigkeit.
Zielanwendungen sind hochdynamische Messungen im Bereich von Leistungs- Funktions- und Optimierungsprüfständen z. B. für Getriebe. Mit der T12 und den MODULFLEX®-Kupplungen können in Dauerläufen bewährte Komponenten mit erprobter Funktionssicherheit eingesetzt werden. Sie stehen z. Zt. in vier Messbereichen mit den Endwerten +500N·m, +1kN·m, +2kN·m und +3kN·m zur Verfügung. Da die Kupplungen konstruktiv an den digitalen Drehmomentaufnehmer angepasst sind, entfällt zusätzlicher Adaptionsaufwand. Die Kombination T12 mit Kupplungen kann horizontal oder vertikal eingesetzt werden.