TB2 Drehmoment-Referenzaufnehmer hochgenau und trotzdem robust
Der Einsatz hochgenauer Drehmomentaufnehmer gewinnt immer mehr an Bedeutung, da die Anforderungen an die Messgröße Drehmoment und deren Weitergabe ständig steigen.
Der Einsatz hochgenauer Drehmomentaufnehmer gewinnt immer mehr an Bedeutung, da die Anforderungen an die Messgröße Drehmoment und deren Weitergabe ständig steigen. Jedes Unternehmen, das nach ISO 9000 zertifiziert ist oder sich zertifizieren lassen möchte, muss die Rückführbarkeit auf nationale Normale nachweisen. Diese Forderung erstreckt sich auf alle Mess- und Prüfmittel, die bei der Qualitätssicherung eigener Produkte eingesetzt werden. Das Ziel der Rückführbarkeitsforderung ist die Sicherstellung des „richtigen“ Messens.
Der Drehmoment-Referenzaufnehmer TB2 von HBM ist für den nicht rotierenden Einsatz für statische und dynamische Messungen konzipiert. Er steht in den Nennmessbereichen 500 N·m, 1 kN·m, 2 kN·m, 3 kN·m, 5 kN·m und 10 kN·m zur Verfügung und weist eine sehr geringe Messunsicherheit auf. Durch die Verwendung des axialen Scherprinzips ergeben sich Genauigkeitssteigerungen, insbesondere beim Temperatureinfluss auf den Nullpunkt, bei der Linearitätsabweichung und bei der Reproduzierbarkeit. Die relative Standardabweichung der Wiederholbarkeit ist mit <±0,01 % spezifiziert, der Temperatureinfluss auf das Nullsignal ist <±0,02 %/10K und die Linearitätsabweichung einschließlich Hysterese <±0,03 %. Damit haben die Aufnehmer die Genauigkeitsklasse 0,03 nach HBM-Definition und erreichen bereits für Messbereichsanfangswerte ab 2% die beste Klasse 0,05 nach DIN 51309 oder EA-10/14.
Das Messsystem ist sehr gut gegen Umwelteinflüsse geschützt, bedingt durch die Messkörpergeometrie und die innen applizierten Dehnungsmessstreifen. Man kann von einem quasi hermetisch dichten Messsystem sprechen. Dies dokumentiert auch die optional angebotene Schutzart IP 67 nach EN 60529. Damit sind die Aufnehmer hervorragend für Kalibrierungen im Industrieumfeld mittels Referenzaufnehmer geeignet.
Das DMS-Messsystem ermöglicht die Verwendung von allen Messverstärkern für DMS-Vollbrücken. Über diese Messverstärker, insbesondere dem digitalen Präzisions-Messgerät DMP 40 oder dem Präzisions-Messverstärkereinschub ML38B des MGCplus-Systems, werden die Aufnehmer in die Komplettmesskette von HBM integriert. Es gilt: „Die komplette Lösung aus einer Hand, vom Aufnehmer über die Signalanpassung bis zur Auswertesoftware“. Darüber hinaus ermöglichen die Messverstärker auch eine einfache Anbindung an die diversen Schnittstellen und Feldbussysteme.