Neue kompakte Absolutdruckaufnehmer von HBM für Messbereiche bis 3000 bar
Die neuen kompakten Druckaufnehmer der P3IC-Serie von HBM sind jetzt für Messbereiche von 10 bar bis 3000 bar erhältlich.
Darmstadt – Der Messkörper ist aus einem durchgehenden Stück Stahl gefertigt und weist daher keine Schweiß-nähte zum Medium hin auf.
Der für allgemeine industrielle Anwendungen entwickelte Druckaufnehmer P3IC zeichnet sich durch seine ausgezeichnete Präzision und Lebensdauer aus. Die Aufnehmer stehen in hohen Genauigkeitsklassen von 0,1 bis 0,2 zu Verfügung und eignen sich insbesondere zum Messen von statischen und dynamischen Drücken.
Die Möglichkeit, den Aufnehmer in 6-Leiterschaltung zu betreiben, gibt dem An-wender zusätzliche Sicherheit hinsichtlich Signalübertragung bei großen Kabel-längen. Die P3IC-Serie unterstützt das sogenannte Technical Transducer Data Sheet (TEDS), in dem alle wesentlichen Daten des Aufnehmers abgespeichert sind. Dies ermöglicht es, den Zeit- und Kostenaufwand bei der Konfiguration ei-nes Messsystems erheblich zu reduzieren.
Die Druckaufnehmer der „Industrial Class“-Serie sind in der Version P3ICP mit Standard M12-Anschlusstechnik oder als Version P3IC mit festem Kabel erhält-lich. Zusätzlich kann der integrierte PT100-Temperaturfühler zur externen Kom-pensation verwendet werden, um den temperaturbedingten Restfehler weiter zu minimieren.
Weitere Informationen unter: www.hbm.com/druck