Modulares Messverstärkersystem für Produktion und industrielle Prüfstände
Mit der neuen Messverstärkerplattform PMX bietet der Messtechnikspezialist HBM die ideale Lösung für viele messtechnische Aufgaben im Produktions- und Prüfumfeld an.

Mit PMX bringt HBM jetzt ein neues Messverstärkersystem für das Produktionsumfeld auf den Markt, das neben hochwertiger Messtechnik auch einfache Einbindung in industrielle Automatisierungssysteme bietet.
Das skalierbare System bietet dem Anwender genau die Funktionalitäten, die er für seine Anwendung benötigt. Dabei setzt man bei HBM auf neueste Standards, wie Industrial Ethernet. Gerade durch die Unterstützung der Echtzeit-Ethernet-Protokolle Ethercat und Profinet lässt sich PMX optimal in moderne Automatisierungssysteme integrieren.
Der Messverstärker kann Signale mit 19,2 kHz abtasten, bereits intern verarbeiten und die Ergebnisse in Echtzeit übertragen. Damit lassen sich zum Beispiel Mittel- oder Grenzwerte bestimmen. Der Anwender kann dadurch beispielsweise in einer Produktionsanlage Fertigungsprozesse, wie Fügen oder Pressen, überwachen.
Auch ein effektives Maschinen- und Anlagenmonitoring ist mit dem System möglich. Das robuste System ist modular aufgebaut und kann bei Änderungen an einer Anlage einfach erweitert werden, sodass der Anwender kurze Rüst- und Servicezeiten und eine hohe Investitionssicherheit hat.
Das System besteht aus einem Grundgerät, in das bis zu fünf Einsteckkarten passen. Als erste Karte kann eine Kommunikationskarte für die Industrial-Ethernet-Protokolle Ethercat oder Profinet eingesteckt werden. Die übrigen vier Steckplätze stehen dann für Messverstärker mit jeweils vier Kanälen zur Verfügung und sind für Dehnungsmessstreifen (DMS), analoge Normsignale (Strom, Spannung) und digitale Ein- und Ausgänge erhältlich.
Das PMX-System kann als Stand-Alone-Gerät oder im Automatisierunsverbund betrieben werden. Mehrere PMX-Geräte lassen sich dabei automatisch synchronisieren. Die Kommunikation mit einem PC, der zur Konfiguration oder zur Visualisierung verwendet wird, geschieht über Ethernet. Die Bedienung ist über eine innovative, neuartige Webserver-Technologie realisiert, sodass keine separate Software notwendig ist.