Kompakte Ladungsverstärker für die Messung von sehr kleinen bis hin zu großen Kräften
Piezoelektrische Kraftmessketten sind in modernen Produktionsanlagen zur Qualitätskontrolle und Steuerung nicht mehr wegzudenken.

Die CMA Ladungsverstärker für piezoelektrische Kraftaufnehmer sind jetzt mit weiteren Messbereichen erhältlich.
Ihr Vorteil besteht darin, dass das Ausgangssignal der Sensoren nicht vom Messbereich sondern nur von der eingeleiteten Messgröße abhängt und sie somit in vielen Lastbereichen eingesetzt werden können. Für den Einsatz sind die passenden Ladungsverstärker, die das Messsignal als Spannungswert zur Verfügung stellen, von großer Bedeutung.
Der Messtechnikspezialist HBM bietet seine kompakten Ladungsverstärker vom Typ CMA jetzt mit fünf neuen Messbereichen an, so dass der Anwender für jeden Bereich den passenden Ladungsverstärker auswählen kann. Die Messbereiche starten jetzt bei 1.000 pC, zum Messen von sehr kleinen Kräften, und reichen mit insgesamt zehn Abstufungen bis zu 2 Mio. pC für die Messung sehr großer Kräfte.
Die Geräte werden mit zwei kalibrierten Messbereichen (100% und 20% des Nennmessbereiches) inkl. Kalibierprotokoll geliefert. Sie sind kompakt und lassen sich sehr einfach durch galvanische Trennung und die hohe Schutzart IP65 ohne zusätzliche Installationselemente auch in rauen Umgebungsbedingungen montieren.
Typische Anwendungen für piezoelektrische Kraftmesstechnik sind die Kraftmessung in Maschinen oder die Überwachung von Fertigungsprozessen.


