Messtechnik für raue Umgebungsbedingungen
Um Messtechnik auch unter schwierigen Umgebungsbedingungen einsetzen zu können, muss die Hardware entsprechend robust sein.
Für solche Anwendungen erweitert der Messtechnikspezialist HBM sein Messsystem QuantumX jetzt um Messmodule, die die hohe Schutzart IP67 erfüllen und denen auch Vibrationen, Stöße sowie hohe und niedrige Temperaturen nichts anhaben können.
Das universelle Messsystem QuantumX ermöglicht dem Anwender, schnell und einfach zu Messergebnissen zu kommen. Durch den modularen Aufbau und die robuste Steckverbindung verringert sich der Installationsaufwand, da die Module innerhalb der Anwendung beliebig verteilt werden können.
Messverstärker sind für praktisch alle gängigen Messgrößen und Sensortypen erhältlich. In der neuen Produktlinie bietet HBM zunächst vier Module für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen an. Erhältlich sind Messverstärker mit vier, acht oder 16 Universaleingängen sowie ein Modul mit vier Frequenzeingängen. Die Messmodule erfüllen alle IP67 und können in einem erweiterten Temperaturbereich von -35 °C bis +80 °C eingesetzt werden. Außerdem widerstehen sie Stößen bis 50 g und Vibrationen bis 10 g.
Typische Anwendungen für die neuen Module sind Messungen im Fahrversuch, an mobilen Maschinen, im marinen Bereich oder generell bei Messungen im Außenbereich.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte den HBM-Vertrieb.