HBM Press Releases for Norway

HBM tilbyr lokal kalibrering av måleforsterkere i Norden

HBM tilbyr lokal kalibrering av måleforsterkere for å sikre brukerne korrekte måleresultater. Kalibrering av måleutstyr er ofte en standard for mange ulike produkter eller prototyper, for eksempel innenfor farmasi, mat, bil eller...

Nøyaktighet under krevende forhold med nye Quantum X-moduler fra HBM

HBM har utvidet sitt universelle målesystem QuantumX med MX840AP-modulserien, som er designet for å oppnå resultater raskt og enkelt, selv under de mest utfordrende forhold.

Ny universell strekklappforsterker med høy kanaltetthet fra HBM

Test- og måleselskapet HBM lanserer MX1615, en måleforsterkermodul med universelle innganger som håndterer hele spekteret av måleoppgaver. Modulen muliggjør tilkobling av opptil 16 strekklappkanaler i en rekke konfigurasjoner,...

HBM launches CC-Link Gateway to integrate weighing technology in control environments

Test and measurement company HBM launches CC-Link Gateway, targeting users of industrial weighing applications. The new Gateway is designed for HBM’s digital FIT load cells and AED digital transducer electronics. It means that...

Nye trykkmålere registrerer transiente trykkendringer i hurtige prosesser

HBM har lansert nye PMS-trykkmålere til registrering av transiente trykksignaler med stigetider på 50 ns og trykktopper på opptil 10 kBar

HBM lanserer versjon 3.3 av datainnsamlings- og analyseprogrammet catmanAP

Datainnsamlings- og analyseprogrammet catmanAP fra test- og måleteknikkselskapet HBM finnes nå i den nye versjonen 3.3. Programmet er enkelt og intuitivt i bruk, uten at det går på bekostning av de mange tilleggsfunksjonene....

HBM lanserer CC-Link Gateway for integrering av veieteknologi i kontrollmiljøer

Oslo, 9. mai 2012 - Leverandør av veietekniske produkter, HBM, lanserer CC-Link Gateway, som er spesielt utviklet for HBMs digitale veieceller av FIT-typen og AED digital sensorelektronikk. Nå fungerer den digitale...

HBM etablerer nordisk konsulentorganisasjon

Hjelper Nordiske kunder med å få større utbytte av test- og måleteknologi

Ny digital momentflens for høye momenter med forbedret design

I løpet av de siste årene har kravet til momentmålinger på testbenker vært økende: dieselmotorer og girkasser får stadig høyere dreiemoment som må måles svært presist. Måleteknikkspesialisten HBM lanserer nå momentflensen T40FM,...

HBM lanserer ny datalogger for QuantumX

CX22W muliggjør selvstendig registrering og lagring av data Måleteknikk- selskapet HBM utvider Quantum X, et modulært DAQ-systemet(Data acquisition system), som muliggjør enkel og sikker måling av mekaniske, elektriske og...

HBM Press Releases

HBM Introduces 16-Channel Universal Strain Gauge Bridge Amplifier

QuantumX MX1615 Offers High-Channel Density and Flexibility

High-precision load cells with degree of protection IP69K

The HLCB2 load cells from HBM are now also available as a high-precision version with which accuracy class C6 scales can be constructed in compliance with OIML regulations.

Loading foot simplifies construction of high-precision scales

In order to built high-precision scales, a structure that guarantees optimal force application is required in addition to the appropriate accurate load cells.

HBM successful at China Brew & Beverage

Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.

HBM is setting new standards for precision real-time communication in torque measuring technology with a new interface module

For customers in the field of torque measurements, the highly flexible EtherCAT interface TIM-EC with digital data transmission is now available for the complete T40 family.

Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines

Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.

Optimizing movement sequences in cross-country skiing – with measurement technology from HBM

Valuable seconds can be saved in cross-country skiing with improvements in the movement sequences and more economic force distribution within those complex movement sequences.

Strain gauge selection made easy

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) is now offering a unique configurator for the selection of suitable strain gauges (SG). The user is helped, step by step, to find the right SG, regardless of which type of manufacturer...

Measuring strains with light

Optical strain gauges (SG), like those in the OptiMet series from HBM, have many advantages compared with conventional SG.

High-speed measurement system now with integrated sensor database

HBM presents the new Version 6.3 of the measurement technology software Perception for Genesis HighSpeed measurement systems.

Displaying results 1 to 10 out of 206

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Next >