HBM Press Releases for Denmark

HBM tilbyder lokal kalibrering af måleudstyr i Norden

Test- og målespecialisten HBM tilbyder nu lokal kalibrering samt certificering af udstyr i de nordiske lande.

Robust HBM måleinstrument giver XXL-performance i miniformat

HBM har udvidet sin produktfamilie af QuantumX-måleudstyr med MX840AP, der er IP67-certificeret som både støv- og vandtæt og designet til at opnå pålidelige måleresultater selv under de mest krævende vilkår.

HBM åbner porten for pålidelige strain-gauge målinger

HBM lancerer målemodulet MX 1615 med universaltilslutninger til behandling af hele spektret af strain-gauge måleopgaver. Modulet kan forbindes via 16 strain gauge-kanaler i valgfri tilslutning af fuldbro, halvbro og kvartbro og...

HBM sætter nye industrielle standarder med PMX-teknologi

Måleteknologivirksomheden HBM introducerer nu PMX-platformen til det danske marked. Dataopsamlings- og styringssystemet sætter med et utal af nye funktioner, bl.a. industrielt Ethernet-opkobling, realtidsmålinger og PC /...

HBM launches CC-Link Gateway to integrate weighing technology in control environments

Test and measurement company HBM launches CC-Link Gateway, targeting users of industrial weighing applications. The new Gateway is designed for HBM’s digital FIT load cells and AED digital transducer electronics. It means that...

HBM vækster og udvider i Norden

Måleteknikvirksomheden HBM har fremgang og forstærker derfor den organisationen med nye konsulenttjenester og ekspertteam til de nordiske kunder.

De nyeste trykmålere registerer flygtige trykændringer i hurtige processer

HBM har lanceret sine PMS-trykmålere til registrering af flygtige tryksignaler med stigetider på 50 ns og trykspidser på op til 10 kBar.

Lettere brug og bedre analyser med ny version af catmanAP fra HBM

Nu lanceres version 3.3 af softwaren catmanAP fra test- og målespecialisten HBM. CatmanAP har fået en nemmere og mere intuitiv betjening, til blandt andet evaluering af udmattelsestest. Version 3.3 understøtter også hele HBM's...

Data recorder til QuantumX-serien

Universel måling til stand alone applikationer

HBM Press Releases

HBM Introduces 16-Channel Universal Strain Gauge Bridge Amplifier

QuantumX MX1615 Offers High-Channel Density and Flexibility

High-precision load cells with degree of protection IP69K

The HLCB2 load cells from HBM are now also available as a high-precision version with which accuracy class C6 scales can be constructed in compliance with OIML regulations.

Loading foot simplifies construction of high-precision scales

In order to built high-precision scales, a structure that guarantees optimal force application is required in addition to the appropriate accurate load cells.

HBM successful at China Brew & Beverage

Test and measurement specialist HBM has successfully exhibited at this year's China Brew and Beverage for the first time.

HBM is setting new standards for precision real-time communication in torque measuring technology with a new interface module

For customers in the field of torque measurements, the highly flexible EtherCAT interface TIM-EC with digital data transmission is now available for the complete T40 family.

Fast and precise FIT/5 load cell increases output of filling machines

Digital load cells offer many benefits for users, for example, high accuracy, very fast measurement, easy integration into the application, and many directly integrated additional functions.

Optimizing movement sequences in cross-country skiing – with measurement technology from HBM

Valuable seconds can be saved in cross-country skiing with improvements in the movement sequences and more economic force distribution within those complex movement sequences.

Strain gauge selection made easy

Hottinger Baldwin Messtechnik GmbH (HBM) is now offering a unique configurator for the selection of suitable strain gauges (SG). The user is helped, step by step, to find the right SG, regardless of which type of manufacturer...

Measuring strains with light

Optical strain gauges (SG), like those in the OptiMet series from HBM, have many advantages compared with conventional SG.

High-speed measurement system now with integrated sensor database

HBM presents the new Version 6.3 of the measurement technology software Perception for Genesis HighSpeed measurement systems.

Displaying results 1 to 10 out of 206

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

Next >