Productos

Aplicaciones

Industrias

Galga extensiométrica

Galgas extensiométricas para el Análisis Experimental de Tensiones y fabricación de transductores

Load cell from HBM

Células de carga para medir fuerza y peso

Transductores de fuerza robustos y precisos para medir cargas de tracción compresión dinámicas y estáticas

Torque transducer

Transductores y bridas de par del líder mundial en el sector

HBM Custom Sensors

Diseñado para cumplir los requisitos más exigentes

El sistema de adquisición de datos universal para pruebas de campo y en laboratorio

Para mediciones seguras bajo condiciones extremas

Signal Conditioners for production monitoring

Amplificadores industriales y sistemas de adquisición de datos para el seguimiento y control de producción

Indicadores de pesaje y electronica para pesaje

Para todo tipo de balanzas de plataforma, de pesaje de camiones o de contenedores

Measurement data acquisition software

El líder en el mercado para soluciones de software para la visualización y adquisición de datos de medición

Fatigue and durability software

nCode: Soluciones de software para pruebas virtuales de fatiga y durabilidad

HBM Calibration Laboratory and Calibration Services

Los más avanzados servicios de calibración para fuerza, par, presión y sistemas adquisición de datos

Measurement Services

HBM ofrece una ampliga gama de servicios de medicion, incluido servicios de aplicación in situ

El análisis experimental de tensiones permite medir la deformación producida en los componentes de sus productos y aplicaciones.

La completa cadena de medición compuesta por potentes sistemas de adquisición de datos y sus transductores correspondientes.

Tecnología de medición de par en sistemas giratorios y no giratorios

Medición de fuerza y desplazamiento, ensayo de muelles y amortiguadores para sistemas de suspensión, ensayos de inyectores en sistemas de inyección diesel, interruptores de temperatura y control de audio.

Supervisar la calidad del componente producido en pruebas no destructivas, medición simultánea de la fuerza de presión y el desplazamiento se requiere durante el proceso de ajuste.

La tensión del hilo y la medición del desplazamiento en maquinaria textil, tensión de la banda en las máquinas de impresión, medición de alta presión utilizando corte por chorro de agua, medición de la aceleración estática y dinámica.

Celdas de carga para pesaje, medición y procesos de llenado.

Pesaje de precisión, dosificación fina y llenado instantáneo.

Procesos de pesaje

Las celdas de carga, módulos de pesaje, electrónica y software para control de nivel de llenado, pesaje en tanques, pesaje por lotes y pesaje de aditivos y silos.

Ya sea en producción, control de calidad o en I+D, la tecnología de medición HBM se usa en innumerables aplicaciones de la industria automovilística

HBM ofrece alta precisión y gran velocidad de medición en ensayos aeronáuticos

HBM ha desarrollado su amplia gama de equipos para el análisis estructural y su continuado rendimiento en todos los sectores de la energía, incluida la energía renovable, energía nuclear, petróleo y gas.

La gama de productos y cartera ofrecida por HBM para la industria ferroviaria cubre casi todas las áreas que son relevantes para el desarrollo metrológico, verificación, control y seguimiento.

HBM ofrece la solución perfecta para mantener el desarrollo y la producción de sus barcos, motores marinos y otros componentes diseñados para el futuro.

HBM le puede proporcionar hardwares optimizado así como softwares para la medición de proceso - configurados de forma personalizada para satisfacer sus necesidades más exigentes.

Para la planificación y el diseño de edificios, la evaluación de daños o la ejecución de ensayos de fatiga: unos resultados de medición viables son imprescindibles en la monitorización de la salud estructural.

Mejorar las tecnologías médicas con las soluciones de medición de HBM. HBM ofrece una tecnología de medición fiable y precisa que también se pueden encontrar en una amplia gama de dispositivos médicos.

HBM trabaja en estrecha colaboración con las universidades en diversos campos. Ofrecemos numerosos productos para la cadena de medición completa, y nos asociamos con instituciones de educación superior en la investigación y la educación.

La tecnología de ensayo y medición de HBM se utiliza en muchas áreas de la industria alimentaria - desde la producción o el empaquetado hasta su distribución.

Tecnología de medición avanzada para el ahorro de recursos y la correcta planificación de la producción.

HBM ofrece equipos de medición precisos y robustos, a prueba de explosiones, para aplicaciones de la industria química. Procesamiento por lotes, dosificación, pesaje, llenado y mucho más.

Libro de referencia de HBM

Una introducción a la medición mediante bandas extensométrica

¡Ahora disponible en castellano!

Una introducción a la medición mediante bandas extensométrica

Pinche aquí para descargarse el libro

Connect with HBM

  • Become a fan of HBM Test and Measurement on Facebook
  • Follow HBM Test and Measurement on Twitter
  • Get conntected with HBM Test and Measurement on LinkedIn
  • Watch our videos on YouTube
  • HBM on Google+