HBM - Trusted Partner for Weighing Technology

HBM. Su fabricante de células de carga de confianza

Una buena razón para elegir HBM: es el nº 1 mundial en tecnología de células de carga.

Más información sobre nuestros centros de producción de células de carga

Seguridad certificada

  • Células de carga de alta precisión con certificados de pruebas nacionales e internacionales.
  • Distintas células de carga del catálogo estándar de HBM se encuentran disponibles en versiones ATEX95 para distintas zonas
  • Las homologaciones internacionales simplifican la utilización de las células de carga de HBM (NTEP, GOS, OIML …)

Células de carga para distintas clases de precisión

Los argumentos de HBM

  • Líder mundial en desarrollo y producción de células de carga para aplicaciones estáticas y dinámicas, con más de 60 años de experiencia.
  • Alta calidad certificada, solidez, precisión y precios competitivos.
  • Utilizadas en millones de aplicaciones. Las soluciones de HBM incluyen desde la célula de carga hasta la electrónica de pesaje, además de software y servicios.

Células y sensores de carga de HBM: la solución correcta para cualquier aplicación

Innovadores y fiables. HBM le proporciona la célula o el sensor de carga óptimos para su aplicación. Confíe en el saber hacer del líder mundial del mercado de la tecnología de pesaje.

Células de carga

Related Content

Fast, precise and cost-efficient: digital load cells open up new markets
La nueva generación de células de carga con tecnología de galgas extensométricas de HBM ofrece una precisión de clase C4 a un precio hasta un 60% menor.

¡Solicite oferta! Contacte con HBM.