Benefíciese de la experiencia y la profesionalidad de nuestro laboratorio de calibración acreditado por el servicio alemán de calibración (DAkkS), conforme a la norma DIN EN ISO/IEC 17025.

La ruta hasta su certificado de calibración

¿Qué le ofrece la calibración de HBM?

Razones para calibrar con HBM

Muchos años de experiencia en calibración

En 1977, HBM abrió el primer laboratorio acreditado por el servicio alemán de calibración.

Servicio de calibración y tecnología de medición de un solo proveedor

HBM dispone de una amplia base de conocimientos sobre fabricación. Nuestro personal es altamente competente en todo lo relativo a la tecnología de medición... y está a su entera disposición.

Máxima precisión, gracias a equipos de calibración de primera línea

Con frecuencia, la alta calidad de nuestros equipos de calibración no tiene rival en Alemania y en el resto de Europa. Le garantizamos calibraciones de la máxima precisión.

Servicio flexible adaptado a requisitos especiales

Le facilitamos el proceso de obtención de su certificado de calibración. Las calibraciones pueden efectuarse en nuestro laboratorio de Darmstadt, Alemania, o como servicio a domicilio a cargo de los técnicos de servicio de HBM.

Calibración según la normativa reglamentaria

Nuestro laboratorio está acreditado por el servicio alemán de calibración (DAkkS, equivalente a ENAC). ¿Qué significa eso? Que nuestros certificados de calibración son una prueba automática de trazabilidad.

Nueva norma ISO 376:2011

Las principales novedades, de un vistazo

Ir al artículo

Calibración DAkkS al precio de una calibración estándar...

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.