Control de máquinas Control de máquinas | HBM

Control de máquinas

Tiempo de inactividad reducido...

En ambientes industriales la instrumentación debe cumplir una serie de requisitos rigurosos. Las temperaturas, por ejemplo, pueden variar desde los -15 °C hasta los +50 °C. La instrumentación HBM se fabrica y se certifica para soportar condiciones difíciles y garantizar un tiempo de inactividad reducido.

La supresión de señales de interferencia también ayuda a reducir el periodo de inactividad. La instrumentación HBM es probada de acuerdo con los estándares EMC garantizando que nuestros productos no sólo son inmunes a las interferencias electromagnéticas sino que tampoco las provocan.

Además, las interferencias DC (tensiones termoeléctricas y galvánicas), las interferencias de la fuente de alimentación (50Hz y sus oscilaciones armónicas) asi como otras interferencias de alta frecuencia no son transferidas a traves de los amplificadores de frecuencia portadora.

Aplicaciones típicas

  • Medición de la tensión del hilo y del desplazamiento en maquinaria textil.
  • Tensión de la bobina en máquinas de imprenta
  • Mediciones a presiones elevadas en el corte a chorro de agua de alta presión
  • Mediciones de aceleración estáticas y dinámicas.