Con las hojas de características integradas en el transductor

La característica Plug and Measure (enchufe y mida) es para la técnica de medición lo que el Plug and Play (enchufe y opere) es para la técnica del PC: la tecnología que hace posible simplemente enchufar y ponerse manos a la obra.

En el mismo transductor están guardados sus datos de referencia en forma de hojas de características electrónicas. El amplificador puede leer estos datos y convertirlos automáticamente en las configuraciones apropiadas para comenzar inmediatamente a medir en las unidades correctas sin necesidad de ninguna otra intervención por parte del usuario.

IEEE 1451.4 - el estándar TEDS

  • Los contenidos y el formato de datos de la memoria TEDS cumplen los estándars internacionales y no dependen de los distintos fabricantes
  • TEDS se puede aplicar a transductores que operan bajo principios distintos de funcionamiento (extensometría, señales activas, inductivos, ….)
  • HBM y otros fabricantes líderes en transductores y amplificadores han contribuido en este estándar

TEDSdongle

Ahora ya está disponible el dispositivo para TEDS o TEDSdongle que le permitirá grabar y leer sus propios datos procedentes y provenientes de los módulos TEDS. El TEDSdongle simplemente se conecta a un Windows PC a través de conexión USB.

TEDSdongle

 

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.