Descripción del producto

Pares de giro altos… aplicaciones típicas

La brida medidora T10FH garantiza mas eficiencia y rentabilidad al medir pares de giro altos, incluso en aplicaciones que hasta ahora hacían necesario un alto coste en dispositivos especiales. Por esta razón, la T10FH en su versión rotatoria es la solución perfecta para bancos de ensayo para motores de barcos o para ensayos mar adentro. En su versión no rotatoria la T10FH es apropiada para tareas de calibración.
Los pares nominales se encuentran entre 100 kN∙m y 300 kN∙m, el número máximo de revoluciones de la versión rotatoria se encuentra entre 3000 y 2000 revoluciones por minuto, en dependencia del tamaño. También es disponible un sistema de medición magnético de revoluciones con 180 impulsos por revolución y certificados de calibración PTB según DIN 51309.
Para la creación de certificados de calibración HBM trabaja junto con la PTB (entidad técnica nacional) en Braunschweig, Alemania. Aquí se encuentra la mayor instalación del mundo para calibración de par de giro con un par nominal de 1,1 MN∙m. La incertidumbre relativa de medición W(k=2) es de 0,08 % del valor de medición mayor de 5 kN∙m.

Ventajas para Usted…

La brida medidora de par T10FH permite mediciones seguras de pares de giro altos. Además puede beneficiar de una mayor eficiencia y rentabilidad... :

  • Buena disponibilidad… seguridad gracias a la producción en serie. Con la producción en serie de la T10FH se garantiza una buena disponibilidad. Reduzca sus costes de almacenamiento de dispositivos de recambio.

  • Fácil manejo… gracias a la electrónica incorporada en la versión rotatoria obtiene su resultado de la medición mas rápido.

  • Económico, sin mantenimiento… gracias al diseño sin rodamientos ni anillos rozantes de la T10FH.

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Mounting instructions of the Torque Flange T10FH (English)

754 KB
504 KB
238 KB
242 KB
443 KB
400 KB
1 MB
518 KB
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.