El eje de medición de par T20WN está concebido especialmente para la medición del ángulo de rotación, de las revoluciones y del par de giro. Campos de aplicación son el laboratorio y el área de ensayos y experimentación, pero también el control de producción y el seguimiento de calidad.

Los cojinetes integrados permiten un montaje como soporte de apoyo y facilitan el manejo. Los componentes electrónicos integrados con señal de salida ±10 V reducen el precio de la cadena de medición.

La caja de bornes VK20A disponible como accesorio facilita las conexiones, aumenta la seguridad de funcionamiento e integra el eje de medición en la cadena completa de medición de HBM. Asimismo se suministra como accesorio el acoplamiento por fuelle adecuado.

Key Features T20WN

  • Nominal (rated) torques of 0.1 N•m, 0.2 N•m, 0.5 N•m, 1 N•m, 2 N•m, 5 N•m, 10 N•m, 20 N•m, 50 N•m, 100 N•m and 200 N•m
  • Nominal (rated) rotation speeds of 10,000 rpm (with the angle of rotation measuring system, 3,000 rpm)
  • Contactless measurement signal transmission
  • Taking measurements on rotating or stationary parts
  • Cylindrical shaft ends for no-play friction locking joints
  • Integrated measuring system for speed and angle of rotation
  • Torque output signal: +/- 10 V
  • Accessories: couplings, VK20A junction boxes
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.