Optimized Construction and Digital Transfer at an Attractive Price

Construcción optimizada y transferencia digital a un precio atractivo

¡Obtenga señales de par dinámico con la brida T40FM!

La brida medidora de par digital mide procesos altamente dinámicos, con campos de medida de entre 15 y 80 kNm y anchuras de banda de hasta 6 kHz. Además, la brida T40FM tiene un diseño compacto y un peso muy reducido, con lo que su momento de inercia de masas es bajo. La transferencia digital de los valores medidos es segura y ofrece una alta inmunidad a las interferencias y una precisión máxima. La brida T40FM se adapta de forma óptima a las medidas de par en grandes motores, reductoras y bancos de ensayos móviles.

Descripción del producto T40FM

Reservas de frecuencia para facilitar la construcción de bancos de pruebas

La extremada rigidez torsional de la brida T40FM y su reducido momento de inercia de masas redundan en una mejora sustancial de la frecuencia de torsión natural de la brida medidora de par. Eso crea las condiciones para ampliar los valores de las frecuencias de resonancia durante las medidas dinámicas en aplicaciones en bancos de ensayos, lo cual, a su vez, permite incrementar los márgenes hasta las frecuencias de resonancia en numerosas condiciones de trabajo. Toda la construcción está protegida; con ello se previenen fallos y se ahorran costes.

Límites de carga elevados durante los picos de par

El cuerpo de medición de la T40FM es mecánicamente muy robusto y puede soportar picos de carga de hasta el 660%, dependiendo del campo de medida nominal. Es capaz de absorber picos de carga muy elevados. Con ello se reducen los costes de construcción de los bancos de ensayos y se incrementa la seguridad y la disponibilidad general de la instalación.

Diseño inteligente

Las galgas extensométricas de la brida medidora T40FM se encuentran en el interior del cuerpo de medición, perfectamente protegidas frente a influencias ambientales tales como humedad o suciedad. El cuerpo proporciona una protección hasta IP54, óptima para aplicaciones en entornos industriales adversos.

Medidas de velocidad con sensores magnetorresistivos

Otra ventaja para las aplicaciones industriales: la brida T40FM puede equiparse opcionalmente con un sistema de medida de la velocidad En entornos industriales complicados, los sistemas magnéticos de medición de velocidad son muy superiores a los ópticos, porque la suciedad –por ejemplo, el polvo o la grasa– no afectan a la señal. Gracias a las opciones del principio magnético, el cómputo de impulsos de salida se mantiene idéntico, con 1024 impulsos por revolución, para todos los campos de medida hasta 80 kNm. El transductor de velocidad integrado simplifica la manipulación y permite realizar otras tareas.

Transmisión segura de los datos medidos a través de comunicaciones digitales

La brida medidora T40FM destaca por su alta seguridad de transmisión digital de los valores medidos. Utiliza un convertidor Sigma-Delta especial para digitalizar los valores medidos y transmitirlos del rotor al estator. La velocidad de transmisión de 1,0 Mbaudios, con detección de errores, es insensible al ruido y no registra pérdida de datos o precisión, incluso en aplicaciones con requisitos críticos de compatibilidad electromagnética. La conversión analógica-digital especial, combinada con una elevada frecuencia de muestreo (de 38.125 valores medidos/s) evita problemas solapamiento interno con absoluta garantía.
La interfaz digital TMC del estator de la brida medidora se encarga de las comunicaciones con el módulo de interfaz de par TIM40. Para ello, soporta diversos tipos de bus de campo, como CAN, Profibus-DP o EtherCat. De este modo, resulta más sencilla la integración en la instalación de bus de campo del banco de ensayo.

Intercambio de datos digitales entre el sistema de automatización y el dispositivo de campo

Actualización sencilla

Como el rotor de la brida T40FM tiene las mismas dimensiones que el de la T10FM, la compatibilidad a efectos de actualización está garantizada. Solo es preciso cambiar el rotor y el correspondiente estator para que una instalación ya existente pueda beneficiarse de las propiedades mejoradas de la brida T40FM.

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Datenblatt vom Drehmoment-Messflansch T40FM (Deutsch)

713 KB

Data sheet of the Torque Flange T40FM (English)

733 KB

Mounting instructions of the Torque Flange T40FM (English)

2 MB

Deutsch, English, Français

575 KB

Japanese mounting instructions of the Torque Flange T40FM

2 MB

Deutsch

725 KB

English

734 KB

Français

715 KB

Français

1 MB

Russian

731 KB

Japanese Data Sheet of the Torque Flange T40FM

1 MB
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.