Un problema en la medición de fuerzas es la existencia de fuerzas transversales, que son fuerzas que actúan con un ángulo diferente al que se ha de medir. Son casi siempre causadas por el montaje mecánico o por el propio peso del mismo. Si las fuerzas transversales son lo suficientemente grandes, a menudo se pueden originar pérdidas en la producción debido a la avería o incluso la destrucción del transductor de fuerza.

Por ello, especialmente en la industria, existía la demanda de un transductor de fuerza de rotación simétrica insensible a fuerzas transversales que pudiera absorber hasta un 100 % de la fuerza nominal como fuerza transversal sin perder por ello su capacidad de medir o sufrir daños mecánicos.
A la demanda de estabilidad contra fuerzas transversales y una menor interferencia posible de fuerzas transversales en la medición técnica responde HBM con el transductor de rotación simétrica de fuerzas de tracción y compresión de la serie U3. U3 es un transductor de fuerza especialmente robusto concebido para duras aplicaciones industriales, como por ejemplo en el campo del prensado. El trabajo de montaje con herramientas próximo al transductor de fuerza es así posible por su debida adaptación con bridas.

  • Force transducer for test and trial purposes and industrial monitoring jobs
  • Force transducer for tension/pressure
  • Robust thanks to high dynamic permanent loading capacity
  • High level of surge immunity provided by integrated lateral force compensator
  • Low overall height
  • Flange connector on both sides
  • IP65 protection system, as per DIN EN 60529, corrosion resistant
  • Measuring ranges 0.5kN to 50 kN
  • Class of accuracy 0.2

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage (English, Deutsch, Français)

363 KB

Français

125 KB

Italiano

206 KB

Data Sheet of the U3 Force Sensor (English)

122 KB

Datenblatt vom Kraftaufnehmer U3 (Deutsch)

124 KB

Deutsch, English, Français

384 KB

Italiano

336 KB

Japanese Data Sheet of U3 Force Sensor

258 KB

Order Numbers

1-U3/0.5KN
1-U3/1KN
1-U3/2KN
1-U3/5KN
1-U3/10KN
1-U3/20KN
1-U3/50KN
1-U3/100KN

Key Features

  • Fuerza operativa máxima: 150% / 130%
  • Rango de temperatura nominal: -10°C ... + 70°C
  • Tipo de protección: IP 65
  • Material: acero inoxidable
  • Dirección de fuerza: tracción / compresión
  • Fuerza nominal: 0.5kN, 1kN, 2kN, 5kN, 10kN, 20kN, 50kN, 100kN
  • Sensibilidad nominal: 2mV/V
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.