Para aplicaciones en bancos de pruebas y tareas exigentes de producción

Cada transductor de fuerza U10 está basado en décadas de experiencia de HBM en la tecnología de medición de fuerzas. HBM produce galgas extensométricas y cuerpos de medición adaptados a estrictas normas de calidad. Las tareas de calibración se realizan internamente.

Los transductores de fuerza U10 con simetría rotacional y bajo perfil impresionan por sus múltiples posibilidades de uso, sobre todo en bancos de ensayo, máquinas de pruebas de materiales y labores de producción exigentes.

Características fundamentales:

Precisos

U10 garantiza una máxima precisión mediante

  • Una desviación mínima de la linealidad
  • TCzero de 150 ppm/10 K o 75 ppm/10 K con un 200% de calibración
  • Bajo error relativo de reversibilidad
  • Galgas extensométricas con características óptimas de fluencia, como resultado de la fabricación propia
  • Compensación eléctrica de errores en los momentos de flexión y la temperatura (cero y sensibilidad)

Ventajas para el usuario

  • Resultados significativos con baja incertidumbre de medición
  • Rango de medición extremadamente amplio, conforme con los requisitos de precisión especificados
  • Mejores resultados en las pruebas de producción gracias a las bandas de error reducidas
  • Fiabilidad incluso en condiciones de medición desfavorables; por ejemplo, en presencia de gradientes de temperatura

Robusto

El U10 dispone de compensación eléctrica individual del momento de flexión: la flexión que resulta, por ejemplo, de la aplicación de fuerzas laterales, no afecta al resultado de la medición. Gracias al uso de un sistema de compensación eléctrico (no es necesario mecanizar el cuerpo de medición), la superficie del U10 es adecuada para las cargas de fatiga (200% de ancho de oscilación).

El cuerpo de medición de bajo perfil se caracteriza por un diseño simétrico constante basado en tecnología de banda de corte múltiple. La carcasa está soldada y encapsulada herméticamente. Gracias a su solidez, el transductor de fuerza proporciona un grado de protección IP68 (versiones de acero opcionales con cable integrado).

Flexible

El U10 se adapta de forma óptima a su tarea de medición: Disponible en más de 4000 combinaciones. Elija entre muchas opciones, como TEDS, brida o adaptador de pie, calibración al 100% o al 200%, pasador de carga, etc.

U10M con rosca métrica

El transductor de fuerza U10M se puede conectar a componentes de una maquinaria mediante roscas métricas, y se encuentra disponible con nueve campos de medida nominales comprendidos entre 0 y 1,25 kN, 2,5 kN, 5 kN, 12,5 kN, 25 kN, 50 kN, 125 kN, 250 kN y 500 kN. Gracias a sus múltiples opciones, como la versión de doble puente o la selección de los parámetros de ajuste y los conectores, el transductor de fuerza U10M se puede adaptar perfectamente a cualquier trabajo de ensayo. El U10M se fabrica con acero inoxidable o aluminio, y ofrece un grado de protección IP67.

U10S con rosca en pulgadas según norma UNF

Desde ahora, el U10M también se encuentra disponible con rosca en pulgadas, conforme con la norma norteamericana UNF (Unified National Fine). En este caso, su denominación cambia a U10S. Este transductor de fuerza con conectores mecánicos conformes con UNF ofrece campos de medida nominales entre 1,25 kN y 450 kN.

Title

Description

Date

Version

Size

Related Documents

Data Sheet of the U10M Force Sensor (English)

205 KB

Datenblatt vom Kraftaufnehmer U10M (Deutsch)

204 KB

Italiano

211 KB

English

271 KB

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage (English, Deutsch, Français)

4 MB

Deutsch, English, Français

378 KB

Deutsch

342 KB

Français

205 KB

Datenblatt vom Kraftaufnehmer U10S (Deutsch)

561 KB

Français

574 KB

Data Sheet of the U10S Force Sensor (English)

561 KB

Italiano

815 KB

Japanese Data Sheet of U10 Force Sensor

481 KB

Características principales

  • Para aplicaciones dinámica y estáticas
  • Fuerza máxima de operación: 240%
  • Rango de temperatura de servicio: -30°C ... +85°C
  • Protección IP67
  • Dirección de la fuerza: tracción / compresión
  • Opción con versión de puente doble
  • Material: acero inoxidable
  • Alta resistencia a las vibraciones con anchura de banda elevada
  • Ajuste electrónico del momento de flexión
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.