Junto a su muy alta precisión, el transductor de referencia TB2 se destaca especialmente por su extrema estabilidad ante influencias parasitarias tales como pares de flexión y fuerzas transversales. También es extremadamente estable ante influencias del entorno como p. ej. variaciones de temperatura, lo que sucede gracias a la geometría cerrada del cuerpo de medición. La geometría compacta patentada del cuerpo de medición es la misma que en la brida de medición T10FS para la medición rotatoria de par de giro.

Aunque originalmente desarrollado para su aplicación en un entorno industrial, el TB2 se emplea también al mayor nivel como transductor de transferencia para la calibración de pares de giro en condiciones de laboratorio gracias a su precisión de primera clase.

Junto a su empleo para tareas de calibrado, el TB2 también se ajusta perfectamente para otras mediciones no rotatorias de pares de giro. Para su empleo en los entornos más difíciles recomendamos la versión herméticamente cerrada de tipo de protección IP67.

Key Features

  • Nominal (rated) torques of 100 N•m, 200N•m, 500 N•m, 1 kN•m, 2 kN•m, 3 kN•m, 5 kN•m and 10 kN•m
  • Accuracy class 0.03
  • High permississible vibration bandwith
  • Class 0.05 to DIN 51309 or EA-10/14 (in conjunction with the DKD calibration certificate
  • Option: IP67 degree of protection per EN 60529
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.