Transductor de par de referencia TB2, clase precisión 0,03 Transductor de par de referencia TB2, clase precisión 0,03 | HBM

Transductor de par de referencia TB2: calibración con clase de precisión hasta 0,03

El transductor de par de referencia TB2 es excepcionalmente preciso y, por ello, resulta idóneo como patrón de referencia o de transferencia para aplicaciones de calibración de par en laboratorio. Asimismo, se encuentra disponible con grado de protección IP67, lo cual resulta muy práctico en aplicaciones industriales, por ejemplo en bancos de ensayos. Por su diseño, este transductor de par de referencia tiene muy buenas características de exactitud y reproducibilidad, incluso en las condiciones de los bancos de ensayos industriales. El cuerpo de medición está hecho de una pieza, es homogéneo y está perfectamente equilibrado para medir con alta exactitud.

El TB2 tiene una clase de precisión HBM de 0,03 —según la estricta definición de HBM— o una clase 0,05, la mejor según la norma DIN 51309.

En combinación con un amplificador de medición digital de alta precisión, como por ejemplo DMP41, ML38B o MX238B, es posible obtener la máxima exactitud en toda la cadena de medida. Uno de los campos de aplicación más importantes para el TB2 son las tareas de calibración, gracias a sus ocho pares nominales comprendidos entre 100 Nm y 10 kNm.

  • Clase de precisión: hasta 0,03.
  • Grado de protección (según EN 60 529): hasta IP57.
  • Rango de medida nominal: de 100 Nm a 10 kNm.

Trazable

  • Precisión impecable, debido a un diseño perfectamente equilibrado del elemento de medida.
  • Precisión óptima en toda la cadena de medida, en combinación con amplificadores de medida de precisión, como el DMP41, el ML38B y el MX238B.
  • Muy buena reproducibilidad y repetibilidad de las medidas.
  • La mejor clase de precisión (0,05), combinada con un certificado de calibración DAkkS según DIN 51309.

 

Precisión óptima en toda la cadena de medida (en combinación con un amplificador de medida de precisión de HBM).

Versátil

  • Una elección imbatible como transductor de referencia para calibración de par, incluso en condiciones industriales.
  • Disponible con ocho rangos nominales de par (100 Nm, 200 Nm, 500 Nm, 1 kNm, 2 kNm, 3 kNm, 5 kNm y 10 kNm).
  • Alta estabilidad a la temperatura en el punto cero (TC0 = 0,02%/10K).

 

Por su grado de protección IP67, es ideal para muchas aplicaciones de medida de par con alta precisión.

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Accesorios disponibles

  • Conector integrado en el cable
  • Conector D de 15 polos integrado en el cable
  • Certificado de calibración DakkS según DIN 51309

Más información en la hoja de características.

Documentación de producto TB2

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
TB2 - Data Sheet English
TB2 - Datenblatt German
TB2 - Prospetto dati Italian
TB2 - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
TB2 - Mounting instructions English, German
Declaration of Conformity
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad Multiidioma
TB - Product-Type Pattern Approval Russia Russian
TB2 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.