La llave TTS ofrece una resistencia extrema a los momentos de flexión, lo cual es un aspecto crucial, si tenemos en cuenta la forma en que se genera el par en una llave dinamométrica.

La llave TTS puede utilizarse como patrón de transferencia; para ello debe someterse a mediciones conforme a los exigentes requisitos del Servicio Alemán de Calibración (DAkkS), recogidos en la Directiva DKD-R 3-7.

En este caso, es preciso solicitar por separado un certificado de calibración conforme a la Directiva DKD-R 3-7.

Entre los componentes suministrados figura un maletín de transporte y un adaptador cuadrado externo de tamaño estándar. Es posible solicitar adaptadores cuadrados en otros tamaños, como accesorios.

Características principales

  • Pares nominales de 100 N∙m, 200 N∙m, 500 N∙m, 1 kN∙m y 3 kN∙m.
  • Transductores de transferencia para calibrar equipos de calibración de llaves dinamométricas.
  • Clase 0.2 según DKD-R-3-7.
  • Alta resistencia a fuerzas transversales y longitudinales, y a momentos de flexión.

Números de pedido

1-TTS/100NM
1-TTS/200N
1-TTS/500NM
1-TTS/1000NM
1-TTS/3000NM

¡Solicite oferta! Contacte con HBM.