Anillo de medida de fuerza KMRplus, galga extensométrica Anillo de medida de fuerza KMRplus, galga extensométrica | HBM

Anillos de medida de fuerza KMRplus con tecnología de galgas extensométricas: 11 fuerzas nominales y grado de protección IP68

Los sensores KMRplus pueden montarse en conexiones roscadas o atornilladas, igual que las arandelas ordinarias. Se encuentran disponibles en versiones para roscas comprendidas entre M6 y M42, y para fuerzas de hasta 2 MN. Los anillos de medida de fuerza KMRplus incorporan galgas extensométricas especiales adaptadas a un rango angular muy amplio, con muy baja sensibilidad a los momentos de flexión. Tienen aplicación tanto en tareas de medida rápidas como estáticas, debido al empleo de tecnología de galgas extensométricas y a su elevada rigidez.

No solo están construidos en acero inoxidable sino que son, además, herméticamente estancos (con grado de protección IP68), aptos por tanto para medir fuerzas en exteriores o en condiciones ambientales exigentes. Ofrecen la máxima inmunidad a las interferencias electromagnéticas, gracias al diseño del cable y el alojamiento del sensor, que forman una jaula de Faraday.

Estos anillos de medida de fuerza garantizan una correcta introducción de la fuerza de compresión. Por otro lado, se pueden suministrar con distintos conectores y diferentes longitudes de cable, para adaptarlos de forma óptima a la tarea de medición concreta.

Los anillos de medida de fuerza KMRplus funcionan según el principio de derivación de fuerzas; por tanto, es preciso calibrarlos después de instalarlos para obtener resultados cuantitativos.

 

  • Clase de precisión HBM: 1
  • Fuerza nominal: 20 kN…2 MN

Para toda clase de condiciones

  • Bajo perfil.
  • Para tamaños de rosca entre M6 (20 kN) y M42 (2 MN).
  • Grado de protección IP68, acero inoxidable y compatibilidad electromagnética probada.

Siempre pueden integrarse: requieren un espacio mínimo, con fuerzas restablecedoras y roscas estándar.

Dinámicos, pero sin deriva

  • Basados en tecnología de galgas extensométricas.
  • Desplazamientos mínimos.
  • Los desplazamientos del orden de µm garantizan una rigidez extremadamente alta.
  • Anchos de banda del orden de kHz.

La alternativa a un sensor piezoeléctrico, pero sin deriva: excelentes propiedades dinámicas, con deriva virtualmente nula.

Fáciles de usar

  • Distintas longitudes de cable disponibles a petición.
  • Conectores para amplificadores de medida estándar de HBM.
  • Arandelas de introducción de fuerza para superficies de contacto reducidas.

Para uso inmediato en muchísimas aplicaciones: los anillos KMRplus se adaptan de forma óptima a toda clase de tareas de medida.

KMRplus con arandelas de introducción de fuerza

Arandelas incluidas, disponibles también como repuestos.


Conectores compatibles con los amplificadores de medida HBM

Archivos STEP para CAD 3D de los anillos de medida de fuerza KMRplus

Descargar archivos STEP CAD para este producto
KMRplus Archivos STEP CAD
KMRplus Archivos STEP CAD para accesorios

Disponemos de una amplia gama de accesorios, consulte la hoja de características

  • Arandelas de introducción de fuerza disponibles como repuestos.

Documentación técnica e información adicional de producto

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
KMR+ - Caractéristiques techniques French
KMR+ - Data Sheet English
KMR+ - Datenblatt German
KMR+ - Prospetto Dati Italian
KMR+ - 数据表 Chinese
Catálogos
Kräfte sicher messen - Broschüre German
Reliable force measurement - Brochure English
Manuales de instrucciones
KMR+ - Operating Manual English, German, French, Italian, Chinese
Declaration of Conformity
KMR+ - EU Declaration of Conformity Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.