En un número cada vez más creciente de aplicaciones industriales como es el "autofrettage" o armaduras de alta precisión y bancos de ensayos hidráulicos, es preciso realizar mediciones de entre 5,000 y 15,000 bar.

La serie BlueLine de HBM lleva ya muchos años ofreciendo transductores para mediciones de presión muy elevadas.

La línea P3 Top Class BlueLine ha establecido el estándar en términos de máxima precisión para mediciones de presion en rangos muy elevados (con una clase de precisión de 0.25 a 5.000 bar).
Adicionalmente, la línea P3 Top Class BlueLine ofrece un excelente comportamiento térmico y una ajustada tolerancia a la sensibilidad. Unos protocolos de prueba más detallados, con datos individualizados para cada transductor garantiza además un mayor nivel de transparencia para sus mediciones.

Esta extrema precisión no afecta a la calidad y fiabilidad de los transductores P3 Top Class BlueLine. Todos los transductores de esta serie están diseñados de una sola pieza, sin soldaduras y son resistentes a la corrosión. Gracias a el conector estándar Lemo y a sus dimensiones compactas, P3 Top Class BlueLine es la mejor elección para sus aplicaciones industriales.

P3 "Top Class" BlueLine está disponible para rangos de medida de 5.000, 10.000 and 15.000 bar.

Características especiales

  • Para variaciones de presión dinámicas y estáticas, picos de presión y fluctuaciones
  • Principio de medida: Foil strain gage
  • Diseño monolítico, de una sola pieza
  • Alto número de ciclos de carga
  • Comportamiento de temperatura mejorado
  • Valores documentados individualmente
  • Clase de precisión perfeccionada
  • Muy ajustada tolerancia de sensibilidad (adecuados para conexiones paralelas, para presiones diferenciales).
Title / Description Languages
Mounting Instruction

Mounting instructions for the Ultra High Pressure Transducer P3 Top Class BlueLine (English, Deutsch, Français)

German, English, French
Data Sheet

Français

French

Data Sheet of the Ultra-high Pressure Transducer P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine (English)

English

Japanese Data Sheet of Ultra-high Pressure Transducer P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine

Japanese

Datenblatt vom Ultra-Hochdruckaufnehmer P3 Top Class BlueLine / P3MBP BlueLine (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Brochure

English

English

Deutsch

German
Certificate
German, French, English

Números de pedido

1-P3TCP/750BAR
1-P3TCP/5000BAR
1-P3TCP/10000BAR
1-P3TCP/15000BAR

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.