El diseño especial del transductor P3MBP (Blue Line), en el que el espacio de presión se cierra monolíticamente evitando las soldaduras en el cuerpo de medición, pone a su disposición cualidades excepcionales también en los mayores rangos de presión.

Robustez y dinámica

  • Gran capacidad en cargas intermitentes p. ej. en el rango de medición de 5.000 bar Inalterado sobrepasando los 10 millones de cambios de carga
  • Funcionamiento seguro sobrepasando el valor de fin de escala de medición, lo que significa disponer de un rango de trabajo de 0 a 120%
  • Tipo de protección IP67, resistente a la corrosión

Óptima precisión, también en el procesamiento de la señal

  • Gran precisión de los transductores p. ej. en el rango de medición de 5.000 bar Clase de precisión 0,2
  • Por encargo complementamos el transductor con un amplificador de alta precisión, p. ej. MGCplus ML30 en la clase de precisión 0,03 o también con MGCplus ML38B en la clase de precisión 0,0025
Transductor parapresión alta hasta 15000 bar
Clase de precisión [%]0.2, 0.4, 0.5
Rango de funcionamento [%]120
Rango de temperatura nominal
[°C ]
-10 ... +80
Temperatura media máxima
[°C ]
+100
Rango nominal5000, 10000, 15000
Sistema de medidagalga extensométrica / piezoresistivo
Señal de salida1mV/V
Conexión eléctricaLemo-Connector LEMO FFA 2E.310
Conexión mecánicaM20 x 1.5

Measuring highest pressures with HBM:

Para cortes profundos y grandes presiones

Algunas aplicaciones:

5.000 hasta 15.000 bar:

  • Autocolocación en caliente
  • Grifería de alta presión
  • Bancos hidráulicos de ensayos

4,000 bar:

  • Corte de chorro de agua a alta presión
  • Bancos de ensayos de oscilaciones a alta presión

3,000 bar:

  • Componentes de inyección diesel en el futuro
  • Técnica hidráulica para la generación de fuerzas de tensión en ingeniería industrial de utillaje

2,000 bar:

  • Componentes de inyección diesel hoy
  • Pulimentado de aviones
  • Preparación de la base
  • etc.

Key Features

  • For static and dynamic pressure variance, pressure peaks, pressure fluctuations
  • Extremely reliable and stable
  • Measuring ranges 5000 bar, 10000 bar, 15000 bar
  • Monolithic design, measuring body without a welded seam
  • Good load cycle capability
  • Degree of protection IP67
  • Corrosion-resistant
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.