Los transductores de fuerza piezoeléctricos CFT de HBM con rangos de medida de 5-120kN permiten una medición fiable e integrada de la fuerza, especialmente en lugares de montaje extremadamente reducidos.

Los transductores son apropiados para la monitorización de procesos de montaje e inserción con cambios rápidos de fuerza. Como parte de la cadena de medición PACEline, los transductores CFT también pueden aplicarse en los lugares donde hasta el momento solo era posible la aplicación de anillos de medición de fuerza sin calibrar.

Mínimas dimensiones, máxima seguridad: hasta un 97% menos necesidad de espacio.

El tamaño del transductor piezoeléctrico de fuerza PACEline CFT tiene tan solo un 3% del tamaño de otras tecnologías de sensores. Sin embargo, este formato tan compacto no se ha conseguido a costa de reducir fiabilidad: los transductores CFT miden con la misma precisión desde hace décadas.

Otras ventajas del transductor de medición de fuerza PACEline CFT residen en su alta resistencia y su robusto diseño, que logran los mejores resultados incluso en el duro entorno industrial. El acoplamiento centrable de bridas a ambos lados y la perforación central de los transductores piezoeléctricos PACEline CFT posibilita además su rápida y sencilla integración en instalaciones existentes.

Los transductores de fuerza PACEline CFT también se pueden suministrar como conjunto en la cadena de medición CMC con cable y amplificador de carga.

Accesorios y cables

Accesorios

Caja de suma CSB4/1

Simplifique la instalación de los sensores piezoeléctricos. Con la caja de suma CSB4/1 es posible conectar hasta cuatro sensores piezoeléctricos en paralelo con la entrada de un amplificador. Se monta con tornillos y dispone de carcasa con aislamiento galvánico y apantallamiento de los sensores.

CSB4/1 - Ficha técnica

CSB4/1 - Manual de instrucciones

Cables

Todos los cables para los transductores piezoeléctricos de HBM están especialmente libres de ruido y se pueden utilizar en todos el intervalo de temperaturas de trabajos de los sensores.

Datos técnicos principales:

  • Rango de temperatura: -55 a +200 °C
  • Apanatallamiento: Capa semicondutora intermedia, trenzado de cobre con revestimiento de plata
  • Revestimiento: FPM
  • Ruido triboeléctrico: Máximo 1 pC
  • Aislamiento a 20 °C: 1014 ohmios
  • Impedancia: 50 ± 5 ohmios
  • Diámetro exterior: 1,9 mm
  • Radio de flexión: 10 mm
  • Aislador: PTFE

 

Nuestra gama de accesorios está en constante ampliación. Actualmente disponemos de los cables siguientes:

1-CCO

  • Adaptador para conectar dos cables con conectores UNF 10-32
  • Tomas en los dos extermos
  • Para prolongar cables piezoeléctricos

 

 

1-KAB143

  • Longitud de cable: 2, 3 o 7 m
  • Conector UNF 10-32 en ambos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB145

  • Longitud de cable: 2 o 3 m
  • Conexión UNF 10-32 en ambos extremos. Mayor protección del conector en comparación con el modelo 1-KAB143
  • Junta tórica en el sensor para protección frente a entornos extremos
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador CMA

1-KAB176

  • Longitud de cable: 2 o 3 m
  • Conector tipo UNF 10-32 en un exremo y conector BNC en el otro extremo
  • Apto para todos los sensores con conector, la caja de suma CSB y el amplificador digital de carga CMD

Características

  • Transductor de fuerza de construcción compacta para fuerzas de compresión
  • Fuerzas nominales: 5, 20, 25, 50, 70, 120 kN
  • Alta rigidez y diseño robusto
  • Apropiado para aplicaciones de montaje e inserción con cambios rápidos de fuerza
  • Carcasa de acero inoxidable
  • Fácilmente integrable gracias al acoplamiento centrable de bridas a ambos lados y la perforación central
  • La señal de salida depende sólo de la fuerza dirigida y no de la fuerza nominal: al seleccionar una fuerza nominal alta, resulta una mayor resistencia a sobrecargas con la misma señal de salida
Title / Description Languages
Mounting Instruction

Italiano

Italian

Mounting Instructions, Montageanleitung, Notice de montage, Istruzioni per il montaggio (English, Deutsch, Français, Italiano)

German, English, French
Data Sheet

Data Sheet of the KAB143, KAB145, KAB176 Charge Cable (English)

English

Français

French

Datenblatt der Ladungskabel KAB143, KAB145, KAB176 (Deutsch)

German

Italiano

Italian

Français

French

Data Sheet of the PACEline CFT Force Sensor (English)

English

Datenblatt des Kraftaufnehmers PACEline CFT (Deutsch)

German

Italiano

Italian
Accessories

Operating manual, Bedienungsanleitung, Manuel d'emploi, Manuale d'istruzione (English, Deutsch, Français, Italiano)

German, Italian, French, English
Certificate

Deutsch, English

German, English

Deutsch, English

German, English
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.