Mediciones comparativas de alto nivel y referencia de alta precisión para garantizar equipos de calibración conformes con la normativa. Además, es un dispositivo móvil y solo requiere un tiempo de precalentamiento mínimo.
Z30A, transductor de fuerza de referencia para calibración y medidas de alta precisión hasta 10 kN
El transductor de fuerza de referencia Z30A mide pequeñas fuerzas de tracción y compresión con una precisión extremadamente alta. Por ello, se suele utilizar en situaciones que requieren alta precisión: como transductor de referencia en equipos de calibración, en mediciones de transferencia —también con equipos de calibración—, o como patrón de trabajo.
El transductor de referencia Z30A excede los requisitos de la clase de precisión más alta (00) definida por la norma ISO 376. La conexión eléctrica se efectúa mediante conectores situados en la carcasa y en la placa base. Dependiendo de la situación de instalación, es posible evitar derivaciones de fuerza causadas por el cable de medida. Todos los sensores con capacidades hasta 1 kN tienen un tope de sobrecarga y disponen de protección en caso de operación incorrecta.
- Clase de precisión (ISO 376): 00
- Clase de precisión HBM: 0,02
- Fuerza nominal: de 50 N a 10 kN
Exactitud de medida
- Supera los requisitos de la clase de precisión 00 según ISO 376 para fuerzas de tracción y compresión.
- Ofrece una excelente compensación de momentos de flexión y fuerzas laterales.
- Error de temperatura extremadamente bajo.
- También puede emplearse como patrón de fuerza para documentar la trazabilidad de transductores de fuerza durante el funcionamiento.
Alta calidad
- Calibrado en el laboratorio de HBM, que cuenta con acreditación ISO 17025.
- Ha superado pruebas individuales de compatibilidad electromagnética en el laboratorio CEM de HBM.
Trazabilidad y calidad contrastada para uso como dispositivo de transferencia. Proporciona resultados de medida fiables incluso en entornos de pruebas con interferencias electromagnéticas importantes.
Orientado a la práctica
- TEDS integrado.
- Accesorios de montaje adaptados a ISO 376 para medición de fuerzas de tracción y compresión.
- Anillas articuladas disponibles.
- Cables de conexión insertables: distintas posibilidades de montaje y prácticas configuraciones de cable.
- Como opción: maleta de transporte profesional para una protección óptima de dos transductores de referencia Z30A y sus accesorios.
- Protección contra sobrecargas para sensores de hasta 1000 N.
Perfecto para aplicaciones prácticas: fácil integración y alta movilidad, gracias a las distintas posibilidades de conexión y a la maleta de transporte especial.
Z30A archivos STEP para CAD 3D
Descargar archivos STEP CAD para este producto | ||
---|---|---|
Z30A Archivos STEP CAD | ||
Z30A Archivos STEP CAD para accesorios |
Amplia gama de accesorios
- Aplicación de fuerza de tracción según ISO 376
- Piezas de aplicación de fuerza según ISO 376
- Anillas articuladas
- Diferentes cables de conexión en distintas longitudes prácticas, con conectores para conexión al amplificador (a petición, conectores soldados).
Descargue la hoja de características para más información.
Documentación de producto Z30A
Título / Descripción | Idioma | Productos | Idioma | Tipos de contenido |
---|---|---|---|---|
Hojas de datos | ||||
Z30A - Data Sheet | English | |||
Z30A - Datenblatt | German | |||
Z30A - Prospetto dati | Italian | |||
Instrucciones de montaje | ||||
Z30A - Mounting instructions | German, English | |||
Accesorios | ||||
K-CAB-F (câble de liaison) - Caractéristiques techniques | French | |||
K-CAB-F (cable) - Data Sheet | English | |||
K-CAB-F (cavo di collegamento) - Prospetto dati | Italian | |||
K-CAB-F (Kabel) - Datenblatt | German | |||
K-CAB-F (电缆) - 数据表 | Chinese | |||
Declaration of Conformity | ||||
1-KAB, K-KAB (cable)- Declaración de Conformidad | Multiidioma | |||
TOP-Z30A - Declaración de conformidad UE | Multiidioma | |||