Con la célula de carga digital C16i y el indicador de pesaje digital DIS2116, HBM ofrece una solución para los sistemas de pesaje digital con claras ventajas respecto a las soluciones convencionales.

  • Facilita la compensación de cargas excéntricas en las básculas de puente. La compensación de sensibilidad se realiza cómodamente y sin errores a través de comandos de software, sin necesidad de soldar resistencias, etc.
  • Reduce las necesidades de equipos complementarios: no se requiere indicador de pesaje ni impresora alibi.
  • Baja sensibilidad al ruido: transmisión digital de las señales.

La célula de carga digital C16i tiene las mismas dimensiones que la versión analógica C16a. Por tanto, es posible modernizar básculas ya existentes sin efectuar modificaciones mecánicas de ningún tipo.

 

Características principales

  • Señal de salida digital  (RS-485/4 hilos)
  • Autocentrante, con pasador basculante
  • Instalación sencilla
  • Construcción en acero inoxidable, soldadura láser, IP68
  • Verificación para pesaje legal según OIML R60 hasta 6000 d
  • Cumple los requisitos EMC / ESD según EN 45501
  • Protección contra sobretensiones integrada
  • Carga nominal: 20 t / 30 t / 40 t / 60 t
  • Clase de precisión: Precisión D1, C3 y también C6
  • Homologaciones: OIML, GOS
  • Clase de protección: IP 68 (IP 69K)

Números de pedido

1-C16I3C3/20T
1-C16I3C3/30T
1-C16I3C3/40T
1-C16I3C3/60T

1-C16I3C4/20T
1-C16I3C4/30T
1-C16I3C4/40T

Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.
¡Solicite oferta! Contacte con HBM.