TEDSdongle - Para sus propias aplicaciones: Dongle para grabar sus propias aplicaciones en TEDS

Con TEDS, hojas de datos electrónicas, el principio plug-and-play, un conocido de la tecnología PC hace su debut en la tecnología de medición de laboratorios y centros de producción. Con TEDS se graban las datos más importantes en el transductor, el amplificador conectado los lee y hace los ajustes correspondientes al transductor de manera automática.

Descripción del producto

Con TEDS, hojas de datos electrónicas, el principio plug-and-play, un conocido de la tecnología PC hace su debut en la tecnología de medición de laboratorios y centros de producción. Con TEDS se graban las datos más importantes en el transductor, el amplificador conectado los lee y hace los ajustes correspondientes al transductor de manera automática.

Grabe sus propios datos en módulos TEDS

Ahora ya está disponible el dispositivo para TEDS o TEDSdongle que le permitirá grabar y leer sus propios datos procedentes y provenientes de los módulos TEDS. El TEDSdongle simplemente se conecta a un Windows PC a través de conexión USB. Los modulos y sensores TEDS se conectan directamente al dongle a través de cinco conectores estandarizados sin necesidad de otros adaptadores. El TEDSdongle da soporte no sólo a sensores de un hilo sino también de manera automática a transductores que funcionan con tecnología sin hilos. El software editor TEDS, incluido en el envío de manera gratuita permite un cómodo manejo y parametrización del proceso.

Idóneo para servicio y mantenimiento

También podrá editar, gracias a este dispositivo, plantillas TEDS existentes y copiarlas en otros sensores o archivarlas en su PC por seguridad o para su documentación. Idóneo para servicio y mantenimiento: La opción de archivo facilita de manera significativa la sustitución de transductores ya existentes por otros nuevos con el correspondiente transpaso de datos e información de una manera tan fácil como es un par de clicks del ratón.Esto reduce los tiempos de parón de las maquinas en las plantas de producción o favorece enormemente los montajes en los sistemas de producción.

Cumplimiento de la norma IEEE 1451.4

El TEDSdongle y el editor TEDS cumplen la norma IEEE 1451.4, lo cual garantiza que todos los contenidos y el formato memorizado en el TEDS está estandarizado y regularizado independientemente de su fabricante. Leer y grabar desde y de los módulos TEDS de otros fabricantes es igualmente posible.

Una solución rentable

El TEDSdongle es una solución muy económica que le permitirá trabajar con TEDSen un entorno muy flexible. Valores de medición altamente fiables en menos tiempo y a menor coste, están garantizados.

Contáctenos Contacte con HBM si desea saber más sobre lo que HBM le puede ofrecer.