Soluciones de medición para astilleros e industria naval Soluciones de medición para astilleros e industria naval | HBM

Soluciones de HBM para astilleros e industria naval

La navegación ha sido la base del comercio mundial durante miles de años. Actualmente, la necesidad de aumentar la eficiencia, el endurecimiento de la normativa de emisiones y los nuevos sistemas de propulsión de los barcos plantean nuevos desafíos para la industria naval de todo el mundo.

HBM ofrece la solución perfecta para adaptar el desarrollo y la fabricación de barcos, motores marinos y otros componentes a las necesidades del futuro. Por ejemplo, en aplicaciones como las de más abajo:

Monitorización a bordo

Funcionamiento fiable y eficiente de motores de gas y de combustible dual, gracias a una medición precisa de las cargas en la cadena cinemática.

 

Pruebas en bancos de ensayo

Desarrollo fiable de componentes y sistemas de propulsión, con ayuda de los sensores, amplificadores y software de HBM.

Monitorización profesional a bordo

La actual normativa MARPOL exige que los barcos utilicen sistemas de propulsión más limpios y eficientes. Los motores de gas y de combustible dual constituyen alternativas atractivas; sin embargo, necesitan generar señales de carga muy precisas durante el funcionamiento para evitar problemas de detonación y fallos de encendido. La única tecnología capaz de generar esas señales de carga son las bridas de medición de par con galgas extensométricas que, de este modo, hacen posible una monitorización a bordo fiable y eficaz. Esta solución también se adapta a otras aplicaciones, como monitorización de hélices o cabrestantes de grúas.

T40MAR: certificado para uso en barcos

T40MAR es un transductor de par certificado para uso en barcos. Mide el par directamente, sin cálculos adicionales, y permite determinar la señal de carga con absoluta fiabilidad

Equipos de pruebas y medición para pruebas de componentes navales

Un buen barco es mucho más que la suma de sus componentes. HBM dispone de los sensores, amplificadores y software necesarios para llevar a cabo pruebas concluyentes de carga y fatiga de componentes, midiendo deformación, fuerza, par y muchas otras magnitudes de interés.

  • Pruebas funcionales y de componentes para optimizar motores
  • Pruebas de motores eléctricos

Nuestra solución: Transductores de par HBM, pruebas eDrive

  • Pruebas de nuevos materiales (ej., composites)
  • Pruebas de fatiga y carga (ej., en cascos, hélices o reductoras de barcos)

Nuestra solución:Equipos de medición de deformación de HBM

  • Pruebas funcionales y de carga (ej., en compresores)
  • Mediciones de vibraciones

Nuestra solución:Equipos ópticos de pruebas y medición de HBM FiberSensing

  • Análisis de daños en distintos componentes (ej., álabes de turbinas de gas)
  • Análisis estructural (ej., planchas de acero con pernos soldados)
  • Análisis de integridad estructural (ej., bombas de alta presión)

Nuestra solución:Software nCode DesignLife