La célula de carga universal Z6 de HBM aplicada en la comarca vitivinícola más grande de Australia
Los altos índices de humedad del producto procesado junto con las altas temperaturas son las difíciles condiciones básicas de una instalación de compostaje en las que la empresa australina Accuweigh emplea la tecnología de pesaje de HBM.
Apenas a unos 200 km al noroeste de la superpoblada metrópoli Sidney con su famosa Casa de la Ópera se encuentra la ciudad de Singleton. Fundada en 1820 por Benjamin Singleton, es una de las ciudades más antiguas de Australia a la que una mezcla de arquitectura moderna e histórica le confiere un atractivo especial. Singleton limita con el valle de Hunter, la región vitivinícola más grande de Australia. Docenas de propietarios vinícolas, desde grandes empresas nacionales hasta pequeñas empresas familiares, cultivan Syrah, Chardonnay, Cabernet Sauvignon e incluso Pinot Noir. No obstante, la región es principalmente famosa por su extraordinario semillon, el cual prospera excelentemente en el clima predominante del entorno. Por un lado, épocas de calor y ambiente seco y por el otro, la abundante lluvia durante el período de crecimiento y época de recolección conforman el característico paisaje.
Junto con la central de carbón, la explotación agrícola y evidentemente su plantación vitivinícola ha marcado profundamente la ciudad de Singleton y sus 13.000 habitantes.
La empresa Gromor Enterprises, sita en Singleton, produce compost para el mejoramiento natural del suelo que consigue el crecimiento rápido pero biológico de los viñedos. Una báscula de control dinámica garantiza el suministro siempre en la cantidad correcta de compost a sus clientes.
Elevadas exigencias para la tecnología de pesaje
La aplicación que demanda Gromor Enterprises supone un reto particular para la tecnología de pesaje: los altos índices de humedad del producto procesado (el compost presenta una gran capacidad de almacenamiento de agua) y la consiguiente elevada humedad del aire junto con las altas temperaturas desbordaron la tecnología de medición utilizada anteriormente, lo cual desembocó en un completo fracaso. Para sustituir dicha tecnología se contrató a Accuweigh, una empresa fundada en 1992 en Adelaida, la capital del estado de Australia Meridional. Con más de 65 trabajadores y oficinas en toda Australia, Accuweigh ofrece a sus clientes además de productos de alta calidad, un servicio profesional y soluciones completas.
Tras la comprobación minuciosa de la instalación y el dictamen de la posición geográfica clave, se concluyó que únicamente con tecnología de pesaje de alta calidad se podrían satisfacer las particulares exigencias. Accuweigh se decidió entonces por la aplicación de la tecnología de pesaje de HBM.
Célula de carga contrastable Z6
La elección se decantó por la célula de carga de alta calidad Z6 con la clase de precisión C3 OIMLy una carga nominal de 100kg. Junto a la alta precisión de medición, la robusta construcción de la Z6 fue especialmente decisiva para su aplicación. Jason Allen, Ventas Industriales a la sucursal de Accuweigh en Newcastle afirma: ”La construcción de acero inoxidable y el tipo de protección IP68 con cierre hermético fueron los principales motivos en los que basamos nuestra decisión. Además, también le dimos especial importancia al estable circuito estable de seis hilos de la Z6, dado que la distancia hasta el dispositivo de medición comprendía más de 30 metros. La mayoría de las células de carga compatibles en el montaje no ofrecían ningún circuito con sensor que eliminase eficazmente las interferencias del cable.”
También disponible como variante ATEX
Además de la carga nominal que se utiliza en Accuweigh, también está disponible la célula de carga Z6 para 5 kg y hasta 1 t. Existen cuatro clases de precisión disponibles: D1, C3, C4 y C6. Entre sus numerosas posibilidades de aplicación se cuentan además las básculas de plataforma así como su empleo en módulos de báscula para el pesaje de contenedores. La célula de carga Z6 también es óptima como variante ATEX, lo cual permite su empleo en atmósferas potencialmente explosivas. Su fabricación del más alto nivel garantiza una instalación sin problemas de todas sus versiones, como fue el caso en el proyecto en Singleton.
”Ideal para la aplicación“
“La instalación de la Z6 no dio ningún tipo de complicaciones puesto que todos los puntos de fijación se colocaron en los mismos lugares de la anterior célula de carga", explica Craig McGaw, Técnico Senior, sobre el curso del proyecto. Jason Allen tiene claro que para futuros proyectos con exigencias similares utilizaría la célula de carga Z6. “Su alta calidad hizo a la Z6 ideal para la aplicación".