PW29: célula monoplato herméticamente encapsulada PW29: célula monoplato herméticamente encapsulada | HBM

PW29: célula monoplato herméticamente encapsulada

La PW29 es una célula monoplato herméticamente encapsulada para altas capacidades máximas y plataformas de pesaje grandes. Esta célula de carga está fabricada en acero inoxidable, y es idónea para aplicaciones de pesaje preciso de grandes cargas (por ejemplo, en el sector de alimentación y bebidas o en la industria farmacéutica).

La PW29 ofrece resultados de medición fiables de conformidad con las normas OIML R60, incluso en condiciones adversas. Para ello, dispone de un sofisticado diseño del cuerpo de medición, y también de un sistema de galga extensométrica específicamente optimizado y una robusta estructura.

Además, la PW29 ofrece un grado de protección  IP68/IP69K, el más alto que existe. El uso en entornos polvorientos, así como en aplicaciones que implican exposición al agua y la humedad, no constituye ningún problema. Ni siquiera la limpieza con sistemas de alta presión o productos agresivos afecta al correcto funcionamiento de la célula de carga.

Puede emplearse en la fabricación de básculas tradicionales, en ingeniería de planta o en producción alimentaria: el diseño de la PW29 la hace idónea para grandes plataformas, que ahora se pueden configurar con una única célula de carga HBM. Esta célula de carga monoplato garantiza resultados de medición precisos en básculas flotantes, de sobremesa, de suelo y de transportador, en sistemas de producción y en aplicaciones de pesaje de contenedores para control de nivel.

Todos los modelos PW29 cumplen sobradamente las especificaciones de la clase de precisión C3MR. También se puede solicitar un certificado de ensayo de la célula de carga y un certificadoOIML de conformidad. O, dicho de otro modo, esta célula de carga se puede emplear en básculas verificables.

La protección frente a sobrecargas regulable y cuatro orificios roscados para la fijación de la célula de carga y el montaje de la plataforma de pesaje garantizan un alto grado de fiabilidad mecánica. a partir de capacidades máximas de 500 kg se utilizan roscas M12. Los adaptadores roscados integrados permiten un uso profesional de los sistemas de protección de cable.

PW29P con conexión flexible de cables

La PW29P es una nueva versión de la célula de carga monoplato PW29. Dispone de una toma que facilita la conexión flexible de cables. Se encuentran disponibles dos cables con conector, uno de los cuales aporta protección IP68/IP69K, que amplían los campos de aplicación de la célula de carga y optimizan sus posibilidades de uso en ambientes extremos.

  • Cable con conector: 1-KAB175-x-1: (x=3/6m), material higiénico, IP68/IP69K
  • Cable con conector: 1-KAB168-x: (x=5/20m) IP67

Características PW29

  • Herméticamente encapsulada
  • Grado de protección IP68/IP69K
  • Acero inoxidable
  • Campo de medición: 100 kg; 250 kg; 500 kg; 750 kg; 1 t
  • Tamaño de la plataforma: 800 x 800 mm
  • Clase de precisión C3MR

Planos CAD

Pulse aquí para descargar los archivos CAD

Atención: La descarga de archivos CAD se gestiona a través de un tercero que requiere un registro de usuario independiente.

Product Literature

Título / DescripciónIdioma
Hojas de datos
PW29 - Caractéristiques techniques French
PW29 - Data Sheet English
PW29 - Datenblatt German
PW29 - データシート Japanese
PW29P - Caractéristiques techniques French
PW29P - Data Sheet English
PW29P - Datenblatt German
PW29P - データシート Japanese
Instrucciones de montaje
PW29 - Mounting instructions French, German, English
PW29P - Mounting instructions French, German, English
Single point load cells - Mounting instructions French, German, English
Certificados
PW29 - OIML Certificate of conformity English
PW29 - Test certificate English
Declaration of Conformity
PW29 - Declaración de conformidad UE Multiidioma
Tienda online Consulte precios y disponibilidad Solicite oferta.